Material

Anschlussgröße

Druckbereich

Mit Ventil?

Dichtungsoption

Einbaumöglichkeit

Sterilisationsmethoden

RFID-gestützt?

HFC12-Serie

Der Durchfluss der patentierten HFC-12 Serie mit 3/8“ Nennweite ist mit dem vieler 1/2“ Kupplungen vergleichbar. Die kompakten und leichten HFC-Kupplungen ersetzen in einem weiten Anwendungsbereich die schweren und unförmigen Standard-Messingkupplungen mit Kugelverschlüssen.

Ergonomisches Design und große Entriegelungstasten ergeben eine Kupplung, die sich einfach handhaben und betätigen lässt. Die besonders leistungsfähige Ventilkonstruktion sorgt für hohen

Durchfluss und ein aussergewöhnlich geringes Totvolumen. Es sind auch Kupplungen lieferbar, die den Anforderungen der NSF-Norm entsprechen.

Eigenschaften Vorteile
Hochleistungsventil Höhere Durchflussraten bei kompakter Größe
Ergonomisches Design Leicht zu greifen, einfache Handhabung
Polypropylen Chemisch beständig und mit Gammastrahlen sterilisierbar
Kompatibilität Kombinierbar mit Kupplungen der Serien HFC35 und HFC57
Betriebsdruck: Vakuum bis 4,2 bar (60 psi)
Betriebstemperatur: 0°C bis 71°C / 32°F bis 160°F
Material:
Hauptkomponenten und Ventil: Polypropylen
Entriegelungstaste: Polypropylen
Ventilfeder: Edelstahl 316
O-Ringe: EPDM
Plattenmontage-Dichtung:  EPDM
Feder der Entriegelungstaste: Edelstahl 316
Klemmverschraubungs-Mutter, Verdrehsicherung, Klemmring: Polypropylen
Farbe: Hellgrau mit dunkelgrauer Entriegelungstaste
Schlauch-Anschluss: Von 9,5mm bis 19,0mm ID
(von 3/8" bis  3/4" ID)
Klemmverschraubungs-Anschluss: Schlauch 9,5mm AD oder 12,7mm AD  +0,25mm/-0,00mm
HFC12 Pressure RangeHFC12 Water Flow
HFC12 Air Flow, 100 psig Inlet Pressure
     

ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen. Die Diagramme oben sind als Richtlinie zu verstehen.

Basiert auf Dichtigkeitsleistung nach 72stündigem Dauereinsatz unter Druck/Temperatur.

straight-through Kv ~ 56,77 max. (Cv ~ 3.94 max.)
single shut-off Kv~ 36,02 max. (Cv ~ 2.50 max.)
Kv~ 29,39 max. (Cv ~ 2.04 max.)


Legend

Kv Werte basieren auf lpm und bar
Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

Product

Bodies

HFC101212 Produktbild

HFC101212

HFC101212
3/4 NPT Non-Valved Coupling Body
Produkt-ID: HFC101212
HFC10612 Produktbild

HFC10612

HFC10612
3/8 NPT Non-Valved Coupling Body
Produkt-ID: HFC10612
HFC10612BSPT Produktbild

HFC10612BSPT

HFC10612BSPT
3/8 BSPT Non-Valved Coupling Body
Produkt-ID: HFC10612BSPT
HFC10812 Produktbild

HFC10812

HFC10812
1/2 NPT Non-Valved Coupling Body
Produkt-ID: HFC10812
HFC12612 Produktbild

HFC12612

HFC12612
3/8 JACO Non-Valved Panel Mount Coupling Body
Produkt-ID: HFC12612
HFC12812 Produktbild

HFC12812

HFC12812
1/2 JACO Non-Valved Panel Mount Coupling Body
Produkt-ID: HFC12812
HFC13612 Produktbild

HFC13612

HFC13612
3/8 JACO Non-Valved In-Line Coupling Body
Produkt-ID: HFC13612
HFC13812 Produktbild

HFC13812

HFC13812
1/2 JACO Non-Valved In-Line Coupling Body
Produkt-ID: HFC13812
HFC161012 Produktbild

HFC161012

HFC161012
5/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body
Produkt-ID: HFC161012
HFC161212 Produktbild

HFC161212

HFC161212
3/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body
Produkt-ID: HFC161212
HFC16612 Produktbild

HFC16612

HFC16612
3/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body
Produkt-ID: HFC16612
HFC16812 Produktbild

HFC16812

HFC16812
1/2 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body
Produkt-ID: HFC16812

Zuletzt angesehen

View all recently visited products