Material

Anschlussgröße

Anschlussart

Mit Ventil?

Dichtungsoption

Einbaumöglichkeit

RFID-gestützt?

EFC12-Serie

Die Kupplungen der EFC-Serie mit 9/32“ Nennweite haben ein Hochleistungsventil, das eine größere Durchfluss-Kapazität als jede andere Kupplung dieser Größe bietet. Chemisch beständiges

Polypropylen ist ideal für den Einsatz unter extremen Bedingungen. Die EFC-Serie bietet als Option eine Schottverschraubung zur dichten Montage an Tankwänden und Fässern.

Eigenschaften Vorteile
Hochleistungsventil Größerer Durchfluss trotz kompakter Größe
Kunststoff-Entriegelungstaste Geringere Anzahl beweglicher Teile
Polypropylen Chemisch beständig und mit Gammastrahlen sterilisierbar
Kompatibilität Mit den meisten APC-Kupplungen kombinierbar
Betriebsdruck: Vakuum bis 7,2 bar (105 psi)
Betriebstemperatur: 0°C bis 71°C  / 32°F bis 160°F
Material:
Hauptkomponenten und Ventil: Polypropylen
Entriegelungstaste: Polypropylen
Ventilfeder: Edelstahl 316
Plattenmontage-Dichtung: EPDM
Feder der Entriegelungstaste: Edelstahl 302
O-Ringe: EPDM
Farbe: Hellgrau mit dunkelgrauer Entriegelungstaste
Schlauch-Anschluss: 6,4mm und 9,5mm ID (1/4" und 3/8" ID)
   
EFC12 Pressure RangeEFC12 Water Flow
EFC12 Air Flow, 100 psig Inlet Pressure
straight-through Kv~ 16,28 max. (Cv ~ 1.13 max.)
single shut-off Kv ~ 10,37 max. (Cv ~ 0.72 max.)


Legend

Kv Werte basieren auf lpm und bar
Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

16 Elemente

Product

Bodies

EFCD10412 Produktbild

EFCD10412

EFCD10412
1/4 NPT Valved Coupling Body
Produkt-ID: EFCD10412
EFCD10612 Produktbild

EFCD10612

EFCD10612
3/8 NPT Valved Coupling Body
Produkt-ID: EFCD10612
EFCD16412 Produktbild

EFCD16412

EFCD16412
1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body
Produkt-ID: EFCD16412
EFCD16612 Produktbild

EFCD16612

EFCD16612
3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body
Produkt-ID: EFCD16612
EFCD17412 Produktbild

EFCD17412

EFCD17412
1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
Produkt-ID: EFCD17412
EFCD17612 Produktbild

EFCD17612

EFCD17612
3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
Produkt-ID: EFCD17612

Inserts

EFC22412 Produktbild

EFC22412

EFC22412
1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert
Produkt-ID: EFC22412
EFC22612 Produktbild

EFC22612

EFC22612
3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert
Produkt-ID: EFC22612
EFC23412 Produktbild

EFC23412

EFC23412
1/4 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert
Produkt-ID: EFC23412
EFC23612 Produktbild

EFC23612

EFC23612
3/8 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert
Produkt-ID: EFC23612
EFCD22412 Produktbild

EFCD22412

EFCD22412
1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert
Produkt-ID: EFCD22412
EFCD22612 Produktbild

EFCD22612

EFCD22612
3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert
Produkt-ID: EFCD22612
16 Elemente

Zuletzt angesehen

View all recently visited products