Material

Anschlussgröße

Anschlussart

Mit Ventil?

Dichtungsoption

Einbaumöglichkeit

RFID-gestützt?

Everis BLQ4-Serie

Die Everis™ BLQ4-Serie bietet zuverlässiges und tropffreies Verbinden und Trennen und schützt somit wertvolle elektronische Komponenten. Die Everis BLQ4-Kupplungen, die speziell für die Flüssigkühlung von Modulen in Server-Racks entwickelt wurden, haben eine zum Patent angemeldete Ventiltechnologie, die beim Trennen einen äußerst zuverlässigen Schutz vor Tropfenbildung bietet; zudem sind sie für dauerhaften Einsatz geeignet und können langfristig in gekuppeltem Zustand verbleiben.
Eigenschaften Vorteile

Non-Spill Kupplungen speziell für die Flüssigkühlung

Reduzierte Montagezeiten / ergonomisches Design

Steck-Konnektor ohne Daumentaste, 1/4“ Nennweite

Kompakte Größe, leicht im Gewicht

Kupplung mit SAE-8-Anschluss

Erhöhte Kühleffizienz

Stecker mit SAE 6-Anschluss

Ventilkonstruktion ermöglicht vollen Durchfluss,auch wenn die Kupplung nicht vollständig geschlossen ist

Krafteinwirkung beim Verbinden: 53 N bei 0 bar

Erhöhter Schutz vor Schadstoffen und Schmutz

Redundantes Dichtsystem in gekuppeltem Zustand

Trennen auch unter Druck möglich

Kein Dichtungsabrieb

Ventilsystem kann langfristig in gekuppeltem Zustand verbleiben

Axiale Toleranz

Für dauerhaften, wiederholten Einsatz geeignet

Druckbereich: Von Vakuum bis 8,3 bar (120 psi)
Temperaturbereich: -17°C bis 115°C (0°F bis 240°F)
 
Material: Messing
Materialoberfläche: Chrom
Dichtungen: EPDM
Farbe: Chrom
Einbauoptionen: Gewinde
Ventil: Polysulfon
Ventilfeder: Edelstahl
Tropfenbildung und Lufteinschluss: <0,025 ml pro Verbindung bei 0 bar; <0,055 ml pro Entkupplungsvorgang bei 8,3 bar
 
Everis BLQ4 Force to connectEveris BLQ4-Water-Flow-0-2Everis BLQ4-Water-Flow-0-2
ACHTUNG: Betriebsdruck und -temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Funktionalität von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der CPC-Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.
non-spill Everis BLQ4  Cv ~ 1.3 max

Legend
Legend

2 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Product

Bodies

BLQ4D30008 Produktbild

BLQ4D30008

Everis 1/4" Blind Mate SAE-08 Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body

Inserts

BLQ4D46006 Produktbild

BLQ4D46006

Everis 1/4" Blind Mate SAE-06 Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert
2 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Zuletzt angesehen

View all recently visited products