Material

    Anschlussgröße

      Anschlussart

        Mit Ventil?

          Dichtungsoption

            Einbaumöglichkeit

              RFID-gestützt?

                BLQ2

                Die BLQ2-Serie bietet zuverlässiges und tropffreies Verbinden und Trennen und schützt somit wertvolle elektronische Komponenten. Die BLQ2-Kupplungen, die speziell für die Flüssigkühlung von Modulen in Server-Racks entwickelt wurden, haben eine zum Patent angemeldete Ventiltechnologie, die beim Trennen einen äußerst zuverlässigen Schutz vor Tropfenbildung bietet; zudem sind sie für dauerhaften Einsatz geeignet und können langfristig in gekuppeltem Zustand verbleiben.

                 

                Tropffreies Design

                Tropffreies Trennen auch unter Druck

                Redundantes Dichtsystem in gekuppeltem Zustand

                Zusätzlicher Schutz vor Leckagen

                Kein Dichtungsabrieb in gekuppeltem Zustand

                Schutz vor Tropfenbildung- auch nach langfristigem Einsatz in gekuppeltem Zustand

                Widerstandsfähig

                Kupplungen sind für dauerhaften Einsatz geeignet

                Findet automatisch die passende Verbindungsposition

                Ventilkonstruktion ermöglicht vollen Durchfluss, auch wenn die Kupplung nicht vollständig geschlossen ist

                 
                Betriebsdruck:
                   Vakuum bis 13,8 bar (200 psi)
                Betriebstemperatur: -17°C bis 115°C (0°F bis 240°F)
                 
                 Maximaler Durchfluss beim Trennen
                      3,78 l/min. (1.00 gal/min) bei 0 - 100 psi 0.94 l/min. (0.25 gal/min) bei 101 - 200 psi
                 
                 Material:
                Gehäusekomponenten Messing verchromt
                Ventile Polysulfon
                Ventilfeder (benetzt): Edelstahl
                Dichtungen EPDM

                 Farbe:
                                               Chromfarben
                 Gewindegröße:
                   1/4“ SAE-4
                 Schmiermittel:  Krytox® PFPE
                 Tropfenbildung:
                  <0.015 cc <0,015 ml pro Trennvorgang bei 0 bar (0 psi) <0,063 ml pro Trennvorgang bei 13,8 bar (200 psi)
                 Einschluss:
                  <<0,063 ml pro Verbindung
                 
                BLQ2 Force to connectBLQ2-Water-Flow-0-2
                ACHTUNG: Betriebsdruck und -temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Funktionalität von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der CPC- Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.
                non-spill BLQ2  Cv ~ 0.37 max

                Legend
                Legend

                2 Elemente
                • «
                • 1
                • »

                Product

                Bodies

                BLQ2D3004 Produktbild

                BLQ2D3004

                1/4" Rack and Panel SAE-04 Valved In-Line Liqud Cooling Coupling Body

                Inserts

                BLQ2D4604 Produktbild

                BLQ2D4604

                1/4" Rack and Panel SAE-04 Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert
                2 Elemente
                • «
                • 1
                • »

                Zuletzt angesehen

                Alle anzeigen