Anschlussgröße

    Mit Ventil?

      Dichtungsoption

        Einbaumöglichkeit

          RFID-gestützt?

            Industrie

            Aufbau starker Partnerschaften. Wenn es erforderlich ist, dass Ihre Systeme absolut reibungslos arbeiten, darf es keine Rolle spielen, wie anspruchsvoll oder schwierig die Anwendungsbedingungen sind. Sie benötigen nur Fluid Handling-Lösungen, die ihre Arbeit erledigen. Aus diesem Grund arbeiten Ingenieure weltweit mit CPC zusammen, um die Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit ihrer Systeme mit unseren Schnellverschluss-Kupplungen zu erhöhen. Von Standardkupplungen bis hin zu kundenspezifischen Lösungen sind unsere Industrieprodukte in einer Vielzahl von Materialien und Konfigurationen mit benutzerfreundlichen Funktionen wie dem CPC-„Klick“ und der gut sichtbaren Entriegelungstaste erhältlich. Zudem verfügen viele Produktlösungen über modernste Technologien; z.B. können „Flush Face“-Absperrventile für minimalste Feuchtigkeitsbenetzung sorgen und RFID-Funktionalität ungeahnte Identifikationsmöglichkeiten bieten.
            • APC2

              APC-Serie

              Die APC-Serie ist einfach zu bedienen und liefert einen ausgezeichneten Durchfluss bei kompakter Größe.
            • BQ45GL2

              BQ45GL

              Die Kappen der BQ45GL-Serie haben einen integrierten Konnektor, entweder eine Kupplung, einen Stecker oder einen FitQuik®-Verbinder; der Deckel passt auf Flaschen mit GL-45-Gewinde.
            • BLQ24

              BLQ2

              Schnellkupplungen - speziell für die Flüssigkühlung von Modulen in Server-Racks entwickelt.
            • BLQ42

              BLQ4-Serie

              Non-Spill Steckverbinder ohne Daumentaste speziell für die Flüssigkühlung.
            • BreakAwayCoupling6

              BreakAway-Kupplung

              Sichere und einfache Handhabung von Flüssigkeiten; schützt vor teuerem Produktverlust wie auch Geräteschaden.
            • DPC4

              DPC

              DPC: Dual-Anschluss für gleichzeitiges Verbinden und Trennen von zwei Schlauchverbindungen
            • DTLD

              DTLD

              Die DTLD-Serie ermöglicht Anwendern zwei Schlauchleitungen auf einmal oder bei Bedarf auch nur eine Leitung zu verbinden oder zu trennen.
            • EFC126

              EFC12-Serie

              Serie mit Hochleistungsventil, das eine größere Durchfluss-Kapazität als jede andere Kupplung dieser Größe bietet.
            • FFC35

              FFC35-Serie

              FFC-Kupplungen haben doppelt so hohen Durchfluss wie die Kupplungen der Serie HFC; eine glatte Durchgangsöffnung verbessert den Durchfluss und minimiert Verwirbelungen
            • FitQuikConnectorsFittings1

              FitQuik® Konnektoren

              Im Spritzgussverfahren präzise gefertigte Fittings und Konnektoren für leckagefreie Verbindungen.
            • HFC126

              HFC12-Serie

              HFC-12 Serie - Durchfluss mit 3/8“ Nennweite ist mit dem vieler 1/2“ Kupplungen vergleichbar.
            • HFC35576

              HFC35 & 57-Serie

              Polysulfon-Kupplungen für anspruchsvolle Anwendungen
            • HybridConnector1

              Hybrid-Konnektor

              Designer können Flüssigkeiten und Elektronik in einem einzigen Verbinder integrieren.
            • MiniHybridConnector2

              Mini Hybrid-Konnektor

              Der neue Mini Hybrid-Konnektor - eine kompakte, einfache Verbindung für sowohl Luft als auch elektrische Leitungen.
            • IdentiQuikSmartCouplings2

              IdentiQuik Smart-Kupplungen

              Die Kupplungsserien SMC und SMF1 bieten hohen Nutzen bei kleiner Baugröße.
            • iMAR2

              iMAR

              Das IdentiQuik® Mehrfach-Antennen-Lesegerät wurde für den Anschluss von bis zu acht Fluidverbindungen entwickelt. Es wird in einem abnehmbaren Kunststoff-Gehäuse geliefert.
            • LC

              LC-Serie

              LC Serie - Messing verchromt. Ideal für Anwendungen mit höheren Temperaturen und Drücken.
            • LQ22

              LQ2

              Die LQ2-Serie, die insbesondere für Kälteanwendungen entwickelt wurde, bietet eine hohe Durchflusskapazität und ermöglicht damit höchste Leistungen bei Flüssigkühlsystemen.
            • LQ44

              LQ4

              Kupplungen, speziell für die Flüssigkühlung entwickelt, garantieren zuverlässiges und tropffreies Verbinden und Trennen.
            • LQ61

              LQ6-Serie

              Die Kupplung wurde speziell für Anwendungen in der Kältetechnik entwickelt.
            • PLQ21

              PLQ2

              Die PLQ2-Serie aus Kunststoff wurde speziell für die Flüssigkühlung entwickelt und bietet zuverlässige und leistungsstarke Verbindungen für Ihr spezifisches Fluidhandling.
            • MC6

              MC-Serie

              Kupplungen aus verchromtem Messing - robuste Konstruktion für anspruchsvollste Anwendungen.
            • Multi-Mount

              Multi-Mount Serie

              Kupplungselemente ermöglichen ein enfaches Verbinden von drei bis fünf Leitungen.
            • Multi-Tube

              Mehrfach-Verbinder

              Mehrfach-Verbinder bieten einfach zu bedienende Schnellverschluss-Kupplungen für zwei, sechs oder zehn separate Leitungen.
            • NS16

              NS1-Serie

              Kleinste Non-Spill Kunststoff-Schnellverschlusskupplung auf dem Markt mit Absperrventilen, die ein tropffreies Entkuppeln gewährleisten.
            • NS2123

              NS212-Serie

              Kupplung mit Bajonett-Verschlussmechanismus und beidseitigen Absperrventilen.
            • NS42

              NS4-Serie

              Die Kupplungen der NS4-Serie haben tropffreie Absperrventile bei einer kompakten Größe.
            • NS66

              NS6-Serie

              Non-Spill Kupplungen sind gegen viele Chemikalien beständig, haben eine leichtgewichtige Bauform und sind einfach in der Handhabung.
            • NSH4

              NSH-Serie

              Polypropylen-Material, EPDM-Dichtungen und ein 100% metallfreier Durchgangspfad ohne Federn bieten große chemische Beständigkeit.
            • PLC6

              PLC-Serie

              Kupplung mit 1/4" Nennweite - bietet die umfangreichste Auswahl an Größen und Konfigurationen.
            • PLC126

              PLC12-Serie

              Große Vielfalt an Anschlussvarianten und chemische Beständigkeit für anspruchsvolle Anwendungen. Gamma sterilisierbar.
            • PMC

              PMC-Serie

              1/8“ Nennweite - für eine Vielzahl von Standard-Anwendungen.
            • PMC126

              PMC12-Serie

              PMC12-Kupplungen aus Polypropylen - hohe chemische Beständigkeit. Gamma sterilisierbar.
            • PunctureSeal5

              Puncture Seal Dispensing-Kupplung

              Sauberes und sicheres Zapfen von Flüssigkeiten aus Bag-in-Box Behältern (BIB) oder anderen flexiblen Verpackungen.
            • SMC6

              SMC-Serie

              SMC-Kupplungen bieten großen Nutzen bei kompakter Größe.