Material

Anschlussgröße

Anschlussart

Mit Ventil?

Dichtungsoption

Einbaumöglichkeit

RFID-gestützt?

IdentiQuik Smart-Kupplungen

Colder's Kunststoff-Kupplungen decken eine breite Bandbreite von Standard-Anwendungen ab. Sie sind lieferbar von 1/8" bis1/2" nominaler Nennweite. Verbinden und Trennen mit einer Hand sowie integrierte Anschlüsse machen die Kunststoff-Kupplung zur ersten Wahl für einfache Handhabung und Montage.

Die IdentiQuik® Smart Kupplungs-Technologie integriert RFID-Funktionen in die Schnellverschlusskupplung, um wertvolle Medien besser kontrollieren, schützen und effizient handhaben zu können.
Diese Technologie ist mit folgenden Kupplungsserien erhältlich: NS4, PLC12, SMC und UDC.

Eigenschaften Vorteile
Datenaustausch mit RFID-Technologie Erkennen von Fluidcharakteristika; Markenschutz 
Smart-Kupplungen Verhindern Falschverbindungen
Colder "Klick" Hörbare Bestätigung einer sicheren Verbindung
Erhältllich mit Colder's Kupplungsserien PLC12, NS4, SMC und UDC Vielzahl an Materialien und Durchflussgrößen ermöglichen eine intelligente Verbindung

RF Reichweite: 0.50" - 1"

Interface: RS232 & USB

Betriebsspannung:

RS-232: 8-24V

USB: 5V

Stromverbrauch: 1.2W maximum

RFID Tag:

ISO 15693, 13.56MHz, 112 bytes programmierbar

Betriebstemperatur:  0oC bis 65oC  / 32oF bis 150oF

pic Kv ~2,74 max. (Cv ~ 0.19 max.)
pic Kv ~ 1,15 max. (Cv ~ 0.08 max.)


Kv Werte basieren auf lpm und bar
Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

22 Elemente

Product

Inserts

INS4DT2200400 Produktbild

INS4DT2200400

INS4DT2200400
1/4 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Insert with RFID
Produkt-ID: INS4DT2200400
INS4DT2200600 Produktbild

INS4DT2200600

INS4DT2200600
3/8 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Insert with RFID
Produkt-ID: INS4DT2200600
IPLCDT2200400 Produktbild

IPLCDT2200400

IPLCDT2200400
1/4 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Insert with RFID
Produkt-ID: IPLCDT2200400
IPLCDT2200600 Produktbild

IPLCDT2200600

IPLCDT2200600
3/8 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Insert with RFID
Produkt-ID: IPLCDT2200600

Other

INS4DR1700201 Produktbild

INS4DR1700201

INS4DR1700201
1/8 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, USB
Produkt-ID: INS4DR1700201
INS4DR1700400 Produktbild

INS4DR1700400

INS4DR1700400
1/4 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, RS-232
Produkt-ID: INS4DR1700400
INS4DR1700401 Produktbild

INS4DR1700401

INS4DR1700401
1/4 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, USB
Produkt-ID: INS4DR1700401
INS4DR1700601 Produktbild

INS4DR1700601

INS4DR1700601
3/8 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, USB
Produkt-ID: INS4DR1700601
IPLCDR1700400 Produktbild

IPLCDR1700400

IPLCDR1700400
1/4 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, RS-232
Produkt-ID: IPLCDR1700400
IUDCDR1600400 Produktbild

IUDCDR1600400

IUDCDR1600400
1/4 Hose Barb Valved Panel Mount IdentiQuik Coupling Reader with RFID, RS-232
Produkt-ID: IUDCDR1600400
IUDCDR1600401 Produktbild

IUDCDR1600401

IUDCDR1600401
1/4 Hose Barb Valved Panel Mount IdentiQuik Coupling Reader with RFID, USB
Produkt-ID: IUDCDR1600401
IUDCDR1700400 Produktbild

IUDCDR1700400

IUDCDR1700400
1/4 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, RS-232
Produkt-ID: IUDCDR1700400
22 Elemente

Zuletzt angesehen

View all recently visited products