Material

Anschlussgröße

Anschlussart

Mit Ventil?

Dichtungsoption

Einbaumöglichkeit

RFID-gestützt?

APC-Serie

Die APC-Serie mit 1/4“ Nennweite hat eine Kunststoff-Entriegelungs-Taste, eine geringere Anzahl beweglicher Teile und eine Bauform mit glatten Konturen. Daher ist sie einfach zu bedienen und liefert einen ausgezeichneten Durchfluss bei kompakter Größe. Die APC-Serie wurde erweitert durch Kupplungsvarianten mit Ventilen und Schutzkragen an den Entriegelungstasten. Um den Anwendungsbereich der APC-Serie zu erweitern und die Einsatzdauer zu erhöhen, wurden einige Modelle robuster gebaut.

Es sind auch Kupplungen lieferbar, die den Anforderungen der NSF-Form entsprechen.

Eigenschaften Vorteile
Kunststoff-Entriegelungstaste Keine sichtbaren Metallteile
Geschützte Entriegelungstaste Verhindert versehentliches Trennen
Integrierte Terminierungen Keine Leckagen, kürzere Einbaulänge, schnellere Montage
Kompatibilität Kombinierbar mit den meisten EFC-Kupplungen
Betriebsdruck:

Vakuum bis 8,3 bar (120 psi)

Betriebstemperatur:

-40°C bis 82°C / -40°F bis 180°F

Material:
Hauptkomponenten und Ventil:

Acetal

Entriegelungstaste: Acetal
Ventilfeder: Edelstahl 316
O-Ringe: Buna-N
Farbe:

Naturweiss mit dunkelgrauer oder hellgrauer Entriegelungstaste

Schlauch-Anschluss:

6,4mm und 9,5mm ID (1/4" und 3/8" ID)

     
SMC Air Flow, 100 psig Inlet Pressure      SMC Water Flow
     

ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen. Die Diagramme oben sind als Richtlinie zu verstehen.

straight-through Kv ~ 18,44 max. (Cv ~ 1.28 max.)
single shut-off Kv ~ 11,53 max.(Cv ~ 0.80 max.)
double shut-off Kv ~ 10,09 max.(Cv ~ 0.70 max.)


Legend

Kv Werte basieren auf lpm und bar
Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

Product

Bodies

APC10004 Produktbild

APC10004

1/4 NPT Non-Valved Coupling Body
APC10004BSPT Produktbild

APC10004BSPT

1/4 BSPT Non-Valved Coupling Body
APC10006 Produktbild

APC10006

3/8 NPT Non-Valved Coupling Body
APC10006BSPT Produktbild

APC10006BSPT

3/8 BSPT Non-Valved Coupling Body
APC12004 Produktbild

APC12004

1/4 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body
APC12006 Produktbild

APC12006

3/8 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body
APC120M10 Produktbild

APC120M10

10mm PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body
APC120M8 Produktbild

APC120M8

8mm PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body
APC13004SH Produktbild

APC13004SH

1/4 In-Line Coupling Body with Shroud
APC13006SH Produktbild

APC13006SH

3/8 In-Line Coupling Body with Shroud
APC130M8SH Produktbild

APC130M8SH

8mm PTF Coupling Body
APC16004 Produktbild

APC16004

1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

Zuletzt angesehen

View all recently visited products