Material

Anschlussgröße

Anschlussart

Mit Ventil?

Dichtungsoption

Einbaumöglichkeit

RFID-gestützt?

DrumQuik® PUR

DrumQuik® PUR ermöglicht mit seinem geschlossenen System ein sicheres, einfaches und wirtschaftliches Entnehmen und Befüllen von Chemikalien aus Fässern, Kanistern und IBC. Es reduziert kostspieliges Verschütten von gefährlichen Flüssigkeiten und das damit verbundene Austreten von Dämpfen. Dadurch wird die Sicherheit am Arbeitsplatz erhöht. 
Eigenschaften Vorteile
Schnelles Verbinden/Trennen

Schnellerer Behälter-Austausch

Automatische Absperrventile

Unterbrechen den Durchfluss beim Trennen

Fass-Einsatz als Einmalartikel

Reduziert den Kontakt mit Chemikalien und vermeidet unsauberes Handling
 
DrumQuik PUR
Betriebsdruck:
In nicht gekuppeltem Zustand:

Vakuum bis 3,1 bar (45 psi) psig (3.1 bar)

In gekuppeltem Zustand:

Vakuum bis max. Druckvorgabe (Fass)

Betriebstemperatur:
Fass-Einsatz:

-29°C bis 49°C (-20°F bis 120°F)
Kupplung:

PVDF, -18°C bis 49°C (0°F bis 120°F)
Material
Fass-Einsatz und Tauchrohr:

Naturfarbenes, reines Polyethylen (HDPE)
Transport-Stopfen:

Naturfarbenes, reines Polyethylen (HDPE), FKM
Kupplung:

PVDF
Feder (Kupplung):

Edelstahl 316, Hastelloy C, naturfarbenes, reines PEEK UHP, PPS oder Teflon beschichteter Edelstahl 316 (TESS)

O-Ringe

Kupplungs-Dichtung:FKM, Simriz UHP FFKM Perfluoroelastomer

Spund-Dichtung: Polyolefin, EPDM, FKM

Transport-Stopfen: EPDM, FKM

Drehmomentangabe

2” Buttress – 27 N m (20ft-lbs)




Hinweis: Die oben gelistete Drehmomentangabe ist eine allgemeine Empfehlung, die u.U. an die jeweilige Anwendung angepasst werden muss.
 
 
 
         

Product

Drum Inserts

DQPUR202BUT Produktbild

DQPUR202BUT

DQPUR202BUT
2" Drum Insert with American Buttress Thread and EPDM O-Rings (North American Plastic Drums)
Produkt-ID: DQPUR202BUT
DQPUR202BUT202 Produktbild

DQPUR202BUT202

DQPUR202BUT202
2" Drum Insert with American Buttress Thread and FKM (Viton®) O-Rings (North American Plastic Drums)
Produkt-ID: DQPUR202BUT202
DQPUR2BUT0410 Produktbild

DQPUR2BUT0410

DQPUR2BUT0410
Drum Insert Assembly 410mm, 2" American Buttress, POE Bung Seal, EPDM Shipping Plug Seal
Produkt-ID: DQPUR2BUT0410
DQPUR2BUT0985 Produktbild

DQPUR2BUT0985

DQPUR2BUT0985
Drum Insert Assembly 985mm, 2" American Buttress, POE Bung Seal, EPDM Shipping Plug
Produkt-ID: DQPUR2BUT0985
DQPUR2BUT0985202 Produktbild

DQPUR2BUT0985202

DQPUR2BUT0985202
Drum Insert Assembly 985mm, 2" American Buttress, POE Bung Seal, EPDM Shipping Plug
Produkt-ID: DQPUR2BUT0985202
DQPUR2BUT1274 Produktbild

DQPUR2BUT1274

DQPUR2BUT1274
Drum Insert Assembly 1274mm, 2" American Buttress, POE Bung Seal, EPDM Shipping Plug Seal
Produkt-ID: DQPUR2BUT1274

Other

DQPUR120112 Produktbild

DQPUR120112

DQPUR120112
3/4" Flare Coupler with FKM (Viton®) O-Ring and (PEEK®) Spring
Produkt-ID: DQPUR120112
DQPUR120112203 Produktbild

DQPUR120112203

DQPUR120112203
3/4" Flare Coupler with FFKM (Simriz®) O-Ring and (PEEK®) Spring
Produkt-ID: DQPUR120112203
DQPUR120112208 Produktbild

DQPUR120112208

DQPUR120112208
3/4" Flare Coupler with FKM (Viton®) O-Ring and Polyphenylene Sulfide Spring
Produkt-ID: DQPUR120112208
DQPUR120112209 Produktbild

DQPUR120112209

DQPUR120112209
3/4" Flare Coupler with FFKM (Simriz®) O-Ring and Polyphenylene Sulfide Spring
Produkt-ID: DQPUR120112209
DQPUR120112210 Produktbild

DQPUR120112210

DQPUR120112210
3/4 Flare Coupler with FKM (Viton®) O-Ring and PTFE Encapsulated 316 Stainless Steel Spring
Produkt-ID: DQPUR120112210
DQPUR120112211 Produktbild

DQPUR120112211

DQPUR120112211
3/4 Flare Coupler with FFKM (Simriz®) O-Ring, FKM Vent Seal, and PTFE Encapsulated 316 Stainless Steel Spring
Produkt-ID: DQPUR120112211

Zuletzt angesehen

View all recently visited products