Material

    Anschlussgröße

      Anschlussart

        Mit Ventil?

          Dichtungsoption

            Einbaumöglichkeit

              RFID-gestützt?

                UDC-Serie

                Die patentierte Universal-Dispenserkupplung (UDC) bietet einen universellen Anschluss an 38mm Anstichdeckel. Die Kupplung eignet sich zum Anschluss an Großgebinde wie Bag-in-Box Behälter (BIB), flexible und starre Verpackungssysteme. Ein kostspieliges oder gefährliches Verschütten wird durch automatische Flush-Face Ventile fast vollständig vermieden. Das ergonomische Design und eine große, geschützte Entriegelungstastenfläche bieten eine Kupplung mit einfacher Handhabung und problemloser Anwendung.

                Die Universal-Dispenserkupplungen entsprechen den Anforderungen der NSF-Norm und sind geeignet für das Dispensing von Flüssigkeiten, Würzmitteln oder anderen Lebensmitteln. Sie sind wahlweise auch mit RFID-Funktionen (Radio Frequency Identification) lieferbar.
                Eigenschaften Vorteile
                Universal 38mm Kappe Passend für Anstichdeckel der meisten Hersteller
                Flush-Face Ventile Verringern Leckagen
                Geschützte Entriegelungstaste Schützt vor unbeabsichtigtem Trennen
                RFID-Technologie (nur iUDC)
                Gewährleistung von Integrität und Markenschutz
                Betriebsdruck: 0,323 bar Vakuum, bis 1 bar (nur Kupplung)
                Betriebstemperatur: 0°C bis 71°C / 32°F bis 160°F
                Material:
                Kupplungs-Hauptkomponenten und Ventil: Polypropylen und Acetal
                Entriegelungstaste: Polypropylen
                Federn: Edelstahl 316
                O-Ringe
                (für Lebensmittelanwendung):
                Silikon, Buna-N und EPDM
                Reinigungs-Adapter: Acetal
                Farbe: Hellgrau mit dunkelgrauer Entriegelungstaste
                Anschluss-Größe: SP-400 38mm

                ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

                double shut-off Kv ~ 30,27 (Cv ~ 2.1)


                Legend

                Kv Werte basieren auf lpm und bar
                Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

                Product

                Bodies

                99100 Produktbild

                99100

                5/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body Assembly Silicone O-Ring (UDC) - NSF
                99400 Produktbild

                99400

                3/8 Hose Barb Valved Elbow Coupling Body FDA EPDM O-Ring (UDC) - NSF
                98500 Produktbild

                98500

                3/8 Hose Barb Valved Coupling Body FDA EPDM O-Ring (UDC) - NSF
                95400 Produktbild

                95400

                1/2 Hose Barb Valved Elbow Coupling Body Silicone O-Ring (UDC) - NSF
                99000 Produktbild

                99000

                3/8 Hose Barb Valved Coupling Body Silicone O-Ring (UDC) - NSF
                98700 Produktbild

                98700

                3/4 Hose Barb Valved Coupling Body FDA EPDM O-Ring (UDC) - NSF
                97700 Produktbild

                97700

                1/2 Hose Barb Valved Elbow Coupling Body FDA Buna O-Ring (UDC) - NSF
                98400 Produktbild

                98400

                3/8 Hose Barb Valved Coupling Body FDA Buna O-Ring (UDC) - NSF
                99200 Produktbild

                99200

                3/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body Assembly Silicone O-Ring (UDC) - NSF
                98600 Produktbild

                98600

                3/4 Hose Barb Valved Coupling Body FDA Buna O-Ring (UDC) - NSF
                95600 Produktbild

                95600

                1/2 Hose Barb Valved Coupling Body Silicone O-Ring (UDC) - NSF
                95100 Produktbild

                95100

                1/2 Hose Barb Valved Elbow Coupling Body FDA EPDM O-Ring (UDC) - NSF

                Zuletzt angesehen

                Alle anzeigen