Material

Anschlussgröße

Anschlussart

Mit Ventil?

Dichtungsoption

Einbaumöglichkeit

RFID-gestützt?

PLC12-Serie

Die PLC12-Kupplungsserie deckt eine große Bandbreite von Standard-Anwendungen ab. Sie sind mit 1/8" und 1/2" nominaler Nennweite lieferbar. Verbinden und Trennen mit einer Hand und integrierte Anschlüsse -  Ihre erste Wahl für einfache Handhabung und Montage.

 

Eigenschaften Vorteile

Polypropylen

Chemisch beständig und mit Gammastrahlen sterilisierbar

EPDM O-Ringe Für größere chemische Beständigkeit
Colder Entriegelungstaste Verbinden und Trennen mit einer Hand

Integrierte Anschlüsse

Keine Leckagen, kürzere Einbaulänge, schnellere Montage

Betriebsdruck: Vakuum bis 8,3 bar (120 psi)
Betriebstemperatur: 0°C bis 71°C / 32°F bis160°F

Material:
Hauptkomponenten und Ventil: Polypropylen
Entriegelungstaste: Edelstahl
Ventilfeder: Edelstahl 316
Feder der Entriegelungstaste und Stift: Edelstahl
O-Ringe: EPDM
Farbe: Beige
Schlauch-Anschluss: 6,4mm und 9,5 mm ID
(1/4" und 3/8" ID)
 
PLC12 Pressure Range
 

ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen. Das Diagramm oben ist als Richtlinie zu verstehen.

Basiert auf Dichtigkeitsleistung nach 72stündigem Dauereinsatz unter Druck/Temperatur.

Material: Polypropylen
Schlauch-Anschluss: 6,4mm und 9,5mm ID (1/4"und 3/8" ID)
straight-through Kv ~ 20,17 max. (Cv ~1.40 max.)
single shut-off Kv ~ 11,82 max. (Cv ~0.82 max.)
double shut-off Kv ~ 7,35 max. (Cv ~0.51 max.)


Legend

Kv Werte basieren auf lpm und bar
Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

3 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Product

Inserts

IPLCDT2200400 Produktbild

IPLCDT2200400

IPLCDT2200400
1/4 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Insert with RFID
Produkt-ID: IPLCDT2200400
IPLCDT2200600 Produktbild

IPLCDT2200600

IPLCDT2200600
3/8 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Insert with RFID
Produkt-ID: IPLCDT2200600

Other

IPLCDR1700400 Produktbild

IPLCDR1700400

IPLCDR1700400
1/4 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, RS-232
Produkt-ID: IPLCDR1700400
3 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Zuletzt angesehen

View all recently visited products