Material

Anschlussgröße

Mit Ventil?

Dichtungsoption

Einbaumöglichkeit

RFID-gestützt?

PLC-Serie

Die PLC-Serie mit 1/4" Nennweite hat sich weltweit in Tausenden von Anwendungen bewährt und bietet die umfangreichste Auswahl an Größen und Konfigurationen. Die PLC-Kupplungen werden aus thermoplastischem Acetal im Spritzgussverfahren hergestellt, sind robust und bei den meisten milden Chemikalien einsetzbar.

Diese Kupplungen ermöglichen Flexibilität durch viele Konfigurationen und Anschlussvarianten und sind mit sowohl mit den Metall-Kupplungen der LC-Serie als auch mit den Polypropylen-Kupplungen der PLC12-Serie kombinierbar. Es sind auch Kupplungen lieferbar, die den Anforderungen der NSF-Norm entsprechen.

Die PLC-Serie ist wahlweise auch mit RFID-Funktionen lieferbar (Radio Frequency Identification).
Eigenschaften Vorteile
Colder Entriegelungstaste Verbinden und Trennen mit einer Hand
Integrierte Anschlüsse

Keine Leckagen, kürzere Einbaulänge, schnellere Montage

"Klick" beim Verbinden Gewährleistet eine sichere Verbindung
Kompatibilität Kombinierbar mit Kupplungen der Serien LC und PLC12

 

Betriebsdruck: Vakuum bis 8,3 bar (120 psi)
Betriebstemperatur: -40°C bis 82°C / -40°F bis 180°F
Material:
Hauptkomponenten und Ventil: Acetal
Entriegelungstaste: Edelstahl
Ventilfeder: Edelstahl 316
Feder der Entriegelungstaste und Stift: Edelstahl
O-Ringe: Buna-N
Farbe: Naturweiss, andere lieferbar
Schlauch-Anschluss: Von 6,4mm bis 9,5mm ID (von 1/4" bis 3/8" ID)
JG® Schlauch-Spezifikationen:
Schlauch-Toleranzen: 6,4mm AD, +0,00mm/-0,01mm
9,5mm AD, +0,00mm/-0,01mm
Schlauchtypen 
Kunststoffschlauch:
Polyethylen, Nylon, Polyurethan
Für weiche oder dünnwandige Schläuche mit JG Anschlüssen werden Schlauchverstärkungen empfohlen.
Metallschlauch: Messing, Kupfer und Baustahl
 
Colder PLC Pressure RangePLC Water Flow
PLC Air Flow Air Flow, 100 psig Inlet Pressure

ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen. Die Diagramme oben sind als Richtlinie zu verstehen.

straight-through Kv ~ 20,17 max. (Cv ~ 1.40 max.)
single shut-off Kv ~ 11,82 max. (Cv ~ 0.82 max.)
Kv ~ 7,35 max. (Cv ~ 0.51 max.)


Legend

Kv Werte basieren auf lpm und bar
Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

Product

Bodies

PLC10004 Produktbild

PLC10004

PLC10004
1/4 NPT Non-Valved Coupling Body
Produkt-ID: PLC10004
PLC10004BSPT Produktbild

PLC10004BSPT

PLC10004BSPT
1/4 BSPT Non-Valved Coupling Body
Produkt-ID: PLC10004BSPT
PLC10006 Produktbild

PLC10006

PLC10006
3/8 NPT Non-Valved Coupling Body
Produkt-ID: PLC10006
PLC10006BSPT Produktbild

PLC10006BSPT

PLC10006BSPT
3/8 BSPT Non-Valved Coupling Body
Produkt-ID: PLC10006BSPT
PLC11004 Produktbild

PLC11004

PLC11004
1/4 JG Non-Valved Panel Mount Coupling Body
Produkt-ID: PLC11004
PLC12004 Produktbild

PLC12004

PLC12004
1/4 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body
Produkt-ID: PLC12004
PLC12006 Produktbild

PLC12006

PLC12006
3/8 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body
Produkt-ID: PLC12006
PLC120M10 Produktbild

PLC120M10

PLC120M10
10mm PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body
Produkt-ID: PLC120M10
PLC120M8 Produktbild

PLC120M8

PLC120M8
8mm PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body
Produkt-ID: PLC120M8
PLC13004 Produktbild

PLC13004

PLC13004
1/4 PTF Non-Valved In-Line Coupling Body
Produkt-ID: PLC13004
PLC13006 Produktbild

PLC13006

PLC13006
3/8 PTF Non-Valved In-Line Coupling Body
Produkt-ID: PLC13006
PLC130M10 Produktbild

PLC130M10

PLC130M10
10mm PTF Non-Valved In-Line Coupling Body
Produkt-ID: PLC130M10

Zuletzt angesehen

View all recently visited products