Material

    Anschlussgröße

      Mit Ventil?

        Dichtungsoption

          Einbaumöglichkeit

            RFID-gestützt?

              NSH-Serie

              Die NSH-Serie ist die Standardversion der ChemQuik® totraumfreien Kupplungsserie CQG06 mit Druckausgleich. Die Serie aus Polypropylen mit EPDM O-Ringen und einem 100% metallfreien Durchgangspfad ohne Federn bietet weitgehende chemische Beständigkeit und aussergewöhnlich hohen Durchfluss; dies ermöglicht ein Trennen (und Wiederverbinden) auch unter Druck. Das Non-Spill Design der NSH-Serie verhindert Tropfenbildung, minimiert Standzeiten und erhöht die Sicherheit des Anwenders zu einem günstigen Preis.

              Eigenschaften Vorteile

              Non-Spill Design

              Bester Schutz vor Chemikalien und Dämpfen

              Design mit Druckausgleich       Sicheres Trennen, auch unter Druck; einfaches Wiederverbinden unter Druck
              Metallfreier Durchgangspfad   Eliminiert mögliche Verunreinigungen durch Metall

              Wahlweise Farbkodierung

              Verhindert versehentliche Falschverbindungen

              Betriebsdruck: Vakuum bis 8,3 bar (120 psi)
              Betriebstemperatur: 0°C bis 49 °C / 32°F bis 120°F
              Durchfluss-Koeffizient: Kv ~ 43,2 (siehe Diagramm)
              Tropfenbildung: <0,10 ml pro Entkupplungsvorgang
              Einschluss:  0,03 ml pro Kupplungsvorgang
              Material:
              Hauptkomponenten und Ventil: Glasfaserverstärktes Polypropylen
              O-Ringe: EPDM
              Plattenmontage-Dichtung: EPDM
              Dichtungsmaterial (optional): FKM
              Optionale Farben: Entriegelungstaste der Kupplung und Kennzeichnungsring des Steckers in rot oder blau
              Federn (nicht im Durchgangspfad): Edelstahl 316
              Klemmverschraubungs-Mutter, Verdrehsicherung, Klemmring: Weisses Polypropylen
              Schmiermittel: Krytox® PFPE (chemisch neutral)
              Plattenmontage-Mutter: HDPE
              Plattenmontage-Adapter: HDPE
              Schlauch-Anschluss: Von 9,5mm bis 19,0mm ID
              (von 3/8" bis 3/4" ID)
              Klemmverschraubungs-Anschluss: Schlauch 9,5mm AD oder 12,7mm AD
              +0,25mm/-0,00mm

               
                   
              NSH Pressure RangeNSH Water Flow
                   

              ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungs-
              bedingungen zu testen. Die Diagramme oben sind als Richtlinie zu verstehen.

              non-spill Kv ~43,2 max. (Cv ~ 3.0 max.)


              Legend

              Kv Werte basieren auf lpm und bar
              Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

              21 Elemente

              Product

              Bodies

              NSHD17012 Produktbild

              NSHD17012

              NSHD17012
              3/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
              Produkt-ID: NSHD17012
              NSHD10012 Produktbild

              NSHD10012

              NSHD10012
              3/4 NPT Valved In-Line Coupling Body
              Produkt-ID: NSHD10012
              NSHD17008 Produktbild

              NSHD17008

              NSHD17008
              1/2 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
              Produkt-ID: NSHD17008
              NSHD10006BSPT Produktbild

              NSHD10006BSPT

              NSHD10006BSPT
              3/8 BSPT Valved In-Line Coupling Body
              Produkt-ID: NSHD10006BSPT
              NSHD13006 Produktbild

              NSHD13006

              NSHD13006
              3/8 JACO Valved In-Line Coupling Body
              Produkt-ID: NSHD13006
              NSHD17010 Produktbild

              NSHD17010

              NSHD17010
              5/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
              Produkt-ID: NSHD17010
              NSHD19006 Produktbild

              NSHD19006

              NSHD19006
              3/8 FNPT Valved In-Line Coupling Body
              Produkt-ID: NSHD19006
              NSHD13008 Produktbild

              NSHD13008

              NSHD13008
              1/2 JACO Valved In-Line Coupling Body
              Produkt-ID: NSHD13008
              NSHD17006 Produktbild

              NSHD17006

              NSHD17006
              3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
              Produkt-ID: NSHD17006
              NSHD10008 Produktbild

              NSHD10008

              NSHD10008
              1/2 MNPT Valved In-Line Coupling Body
              Produkt-ID: NSHD10008

              Fittings, Valves and Accessories

              NSHPMKIT12 Produktbild

              NSHPMKIT12

              NSHPMKIT12
              Panel Mount Kit for NSH (EPDM)
              Produkt-ID: NSHPMKIT12

              Inserts

              NSHD22010 Produktbild

              NSHD22010

              NSHD22010
              5/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert
              Produkt-ID: NSHD22010
              21 Elemente

              Zuletzt angesehen

              Alle anzeigen