Material

Anschlussgröße

Anschlussart

Mit Ventil?

Dichtungsoption

Einbaumöglichkeit

RFID-gestützt?

NS1-Serie

Die kompakte Bauform der NS1-Kupplungsserie mit seinem geschlossenen System hat viele Produktmerkmale. Non-Spill Absperrventile gewährleisten ein tropffreies Entkuppeln und eliminieren die Notwendigkeit, die Leitungen zu reinigen. Die NS1 ist die derzeit kleinste Non-Spill Kunststoff-Schnellverschlusskupplung auf dem Markt; sie bietet bestmögliche Lösungen für Ihre Anwendungen mit Schlauchdurchmessern von 3,2mm (1/8“) oder kleiner. Die Schläuche können frei rotieren, ohne abzuknicken oder zu verdrehen. Die Kupplung ist ideal für Anwendungen mit vielen Verbindungszyklen; das ergonomische, bedienerfreundliche Design ermöglicht ein sicheres und zuverlässiges Verbinden und Trennen.

Eigenschaften Vorteile
Non-Spill Design Geschlossenes System für tropffreie Verbindungen
Extrem geringer Lufteinschluss

Minimiert Kontaminationen; eliminiert die Notwendigkeit, die Leitungen zu reinigen

Intuitive Benutzeroberfläche

Bedienerfreundliches ergonomisches Design ermöglicht sichere und zuverlässige Verbindungen

Freies Rotieren der Schläuche

Kein Abknicken, keine Leckagen

Chemisch beständige Materialien

Zuverlässige Festigkeit und Leistung
für unterschiedliche Anwendungen

 

 

Betriebsdruck: Vakuum bis 1,0 bar (15 psi)
Temperature: 0°C bis 49°C / 32°F bis 120°F
Tropfenbildung: 0,02 ml pro Entkupplungsvorgang bei 1 bar
Einschluss: 0,01 ml pro Kupplungsvorgang
Material:
Hauptkomponenten und Ventil: Glasfaserverstärktes Polypropylen, PEEK®, Polypropylen
Entriegelungstaste PEEK®
Feder Edelstahl 316
O-Ringe EPDM
Schlauch-Anschluss:
Von Mikrodurchmesser bis 3,2mm ID (1/8" ID)
Farbe: Grau

ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

  NS1 Water Flow

Das Diagramm soll einen allgemeinen Eindruck der Durchflusseigenschaften einzelner Produktreihen vernitteln. Die Kennlinie gibt dabei den Arbeitsbereich der Produktreihe an, d.h. den oberen und unteren Durchflusswert. Deshalb kann - abhängig von der gewählten Kupplungskonfiguration - ein Durchflusswert in diesem Bereich angenommen werden.

6 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Product

Bodies

NS1D170212 Produktbild

NS1D170212

1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
NS1D19042812 Produktbild

NS1D19042812

1/4-28 Flat Bottom Port Valved In-Line Coupling Body

Inserts

NS1D220212 Produktbild

NS1D220212

1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert
NS1D26042812 Produktbild

NS1D26042812

1/4-28 Flat Bottom Port Valved In-Line Coupling Insert
NS1D420212 Produktbild

NS1D420212

1/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert
NS1D48042812 Produktbild

NS1D48042812

1/4-28 Flat Bottom Port Valved Panel Mount Coupling Insert
6 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Zuletzt angesehen

View all recently visited products