Material

    Anschlussart

      Mit Ventil?

        Dichtungsoption

          Einbaumöglichkeit

            RFID-gestützt?

              Mini Hybrid-Konnektor

              Die Hybrid-Konnektor Technologie von Colder eliminiert die Notwendigkeit, mehrere Verbinder einzusetzen und vereinfacht damit die Steuerung von medizinischen Geräten und Anlagen. Für Anwendungen mit einer kleineren Baugröße bietet der Mini Hybrid-Konnektor eine kompakte, einfache Verbindung für sowohl Luft als auch elektrische Leitungen.

              Mit dem Non-Spill Verriegelungsmechanismus vereinfacht der Mini Hybrid-Verbinder die Anwendung, beschleunigt den Geräteeinsatz und verbessert die Gesamtleistung eines Gerätes. Durch die Integration aller Verbindungspunkte in eine integrierte, bewährte Einheit wird die Patientensicherheit durch das Ausschließen von Falschverbindungen erhöht.

              Der Mini Hybrid-Verbinder hat die zuverlässige SMC-Kupplung integriert sowie Drähte aus vergoldetem Kupfergemisch. Desgner spezifizieren den Mini Hybrid-Verbinder für ihre Pneumatik- oder Niederdruckanwendungen. Mit dieser umfassenden, einbaufertigen Lösung sichern sie sich wertvolle technische Ressourcen  oder eine "maßgeschneiderte" Version für den speziellen Anwendungsfall.
               
              Download des Mini Hybrid-Datenblatts.
              Eigenschaften Vorteile
              Ein einziger Verbinder für Luft-, Flüssigkeiten-, Signal- und Stromverbindungen; vereinfacht Schnittstelle zwischen Gerät und angeschlossenem Werkzeug  Höhere Sicherheit; vereinfacht Systeme für den Anwender
              Non-Spill Technologie
              Schnelles, automatisches Trennen
              Einbaufertiges Produkt Reduziert Aufwand mehrerer Komponenten
              Ventil an der Plattenmontage-Seite Verhindert Druckverlust beim Trennen
              Serienfertige Lösung Reduziert hohen Aufwand bei Konstruktion und Fertigung
              Kundenspezifische Anfertigungen sind lieferbar Angepasst an Ihre Bedürfnisse
               
              Betriebsdruck: Vakuum bis 1,7 bar (25 psi)
              Betriebstemperatur: 4°C bis 26°C / 40°F bis 80°F
              Material
              Äußere Kupplungskomponenten: PET
              Luftstrom-Komponenten: Acetal
              Ventilfeder: Edelstahl
              Plattenmontage-Mutter: Verzinkter Stahl
              Elektrische Kontakte:      Vergoldetes Kupfergemisch
              O-Ringe: Buna-N
              Schlauch: PVC
              Farbe: Hellgrau mit grauem Schlauch
              Plattenmontage-Anschluss: 1,6mm (1/16") Schlauchtülle und zwei 0,643mm (22AWG) Drähte mit 2,79m (11") Kabel
              Schlauch-Anschluss: 1,6mm ID (1/16" ID) PVC-Schlauch und zwei 0,643mm (22AWG) Drähte mit 1,5m (6") Kabel
              Zahl der Luft-Anschlüsse:      1
              Elektrik  
              Spannung: Bis zu 24V
              Stromstärke: Bis zu 3A
              Drahtstärke (Durchmesser): 0,643mm (22AWG) mit PVC-Ummantelung
              Zahl der Anschlüsse: 2
                 
               Mini Hybrid Connector
              SMC Water FlowSMC Air Flow Air Flow, 100 psig Inlet Pressure

              ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

              Single Shut-Off Kv ~ 1,15 max. (Cv ~ 0.08 max.)


              Legend

              Kv Werte basieren auf lpm und bar
              Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

              2 Elemente
              • «
              • 1
              • »

              Product

              Bodies

              MHQC17000 Produktbild

              MHQC17000

              Hybrid (Mini) Connector, Inline body, 4’ (1.2m) umbilical with 1/16” (3.2mm) ID tube, (2) 22 gauge wires

              Inserts

              MHQC42000 Produktbild

              MHQC42000

              Hybrid (Mini) Connector, Panel Mount insert, 1/16” (3.2mm) ID tube (2) 22 gauge wires, valved
              2 Elemente
              • «
              • 1
              • »

              Zuletzt angesehen

              Alle anzeigen