Material

Anschlussgröße

Mit Ventil?

Dichtungsoption

Einbaumöglichkeit

Sterilisationsmethoden

RFID-gestützt?

MC-Serie

Die Kupplungen der MC-Serie sind robust, die Konstruktion aus verchromtem Messing sorgt für lange Lebensdauer. Die MC-Serie ist auch in Hochtemperaturausführung lieferbar und ausgelegt für höhere Drücke. Sie ermöglicht ein bequemes Verbinden und Trennen mit einer Hand.

Die Serie bietet hohe Flexibilität mit zahlreichen Konfigurationen und Anschlussvarianten und ist sowohl mit den Acetal-Kupplungen der PMC-Serie kombinierbar als auch mit den Polypropylen-Kupplungen der PMC12-Serie. Zudem sind Kupplungen lieferbar, die den Anforderungen der NSF-Norm entsprechen.

 
Eigenschaften Vorteile

Werkstoff Messing

Langlebigkeit bei gleichzeitiger Eignung für hohe Drücke und Temperaturen

Kompatibilität

Kombinierbar mit Kupplungen der Serien PMC und PMC12

Hitzebeständig Betriebstemperatur von bis zu 204°C (400°F) möglich

Colder Entriegelungstaste

Verbinden und Trennen mit einer Hand

 
Betriebsdruck: Vakuum bis 17,3 bar (250 psi)
Betriebstemperatur: -40°C bis 82°C / -40°F bis 180°F
Material:
Hauptkomponenten und Ventil: Messing, verchromt
Entriegelungstaste: Edelstahl
Ventil: Acetal
Ventilfeder: Edelstahl 316
Feder der Entriegelungstaste und Stift: Edelstahl
O-Ringe: Buna-N
Farbe: Chrom
Schlauch-Anschluss: Von 3,2mm bis 6,4mm ID (von 1/8" bis 1/4" ID)
   
MC Water FlowMC Air Flow Air Flow, 100 psig Inlet Pressure

ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

straight-through Kv ~ 7,35 max. (Cv ~ 0.51 max.)
single shut-off Kv ~ 3,75 max. (Cv ~ 0.26 max.)
double shut-off Kv ~ 3,46 max. (Cv ~ 0.24 max.)


Legend
Kv Werte basieren auf lpm und bar
Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

Product

Bodies

MC1002 Produktbild

MC1002

MC1002
1/8 NPT Non-Valved Coupling Body
Produkt-ID: MC1002
MC1002BSPT Produktbild

MC1002BSPT

MC1002BSPT
1/8 BSPT Non-Valved Coupling Body
Produkt-ID: MC1002BSPT
MC1004 Produktbild

MC1004

MC1004
1/4 NPT Non-Valved Coupling Body
Produkt-ID: MC1004
MC12025 Produktbild

MC12025

MC12025
5/32 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body
Produkt-ID: MC12025
MC1204 Produktbild

MC1204

MC1204
1/4 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body
Produkt-ID: MC1204
MC1304 Produktbild

MC1304

MC1304
1/4 PTF Non-Valved In-Line Coupling Body
Produkt-ID: MC1304
MC1502 Produktbild

MC1502

MC1502
1/8 NPT Non-Valved Panel Mount Coupling Body
Produkt-ID: MC1502
MC1602 Produktbild

MC1602

MC1602
1/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body
Produkt-ID: MC1602
MC1603 Produktbild

MC1603

MC1603
3/16 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body
Produkt-ID: MC1603
MC1604 Produktbild

MC1604

MC1604
1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body
Produkt-ID: MC1604
MC1702 Produktbild

MC1702

MC1702
1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body
Produkt-ID: MC1702

Inserts

DSM2202 Produktbild

DSM2202

DSM2202
1/8 Hose Barb Non-Valved Nu-Seal Coupling Insert
Produkt-ID: DSM2202

Zuletzt angesehen

View all recently visited products