Material

    Anschlussgröße

      Mit Ventil?

        Dichtungsoption

          Einbaumöglichkeit

            RFID-gestützt?

              LQ4

              Die LQ4-Serie bietet zuverlässiges, tropffreies Verbinden und Trennen und schützt somit wertvolle elektronische Komponenten. Die speziell für Flüssigkühlungen entwickelte LQ4-Serie hat eine zum Patent angemeldete Ventiltechnologie, die beim Trennen einen äußerst zuverlässigen Schutz vor Tropfenbildung bietet; zudem ist sie für dauerhaften Einsatz geeignet und kann langfristig in gekuppeltem Zustand verbleiben.
               
              Eigenschaften Vorteile
              Tropffreies Design Tropffreies Trennen auch unter Druck
              Redundantes Dichtsystem in gekuppeltem Zustand Zusätzlicher Schutz vor Leckagen
              Farbkodierung Visuelle Unterscheidung der Kühlleitungen
              Kein Dichtungsabrieb in gekuppeltem Zustand Schutz vor Tropfenbildung- auch nach langfristigem Einsatz in gekuppeltem Zustand
              Widerstandsfähig Kupplungen sind für dauerhaften Einsatz geeignet
              Kupplung kann rotieren Verhindert ein Abknicken der Schläuche
               
              Betriebsdruck: Vakuum bis 8,3 bar (120 psi)
              Betriebstemperatur: -17°C bis 115°C (0°F bis 240°F)

              Maximaler Durchfluss beim Trennen:t
              11,3 l/min (3.0 gal/min)

              Materials:
              Hauptkomponenten: Messing verchromt
              Ventile und Entriegelungstaste: Polysulfon
              Ventilfeder (benetzt): Edelstahl
              Feder (der Entriegelungstaste): Edelstahl
              Dichtungen: EPDM

              Farbe:
              Chrom mit einem kühlen Blau- oder einem warmen Rotton

              Schlauchgröße:
              Von 6,4mm bis 9,5mm ID (Von 1/4“ bis 3/8“ ID)

              Schmiermittel:
              Krytox® PFPE

              Tropfenbildung:

              <0,025 ml pro Trennvorgang bei 0 bar (0 psi)
              <0,055 ml pro Trennvorgang bei 8,3 bar (120 psi) 

              Einschluss:
              <0,025 ml pro Verbindung
              LQ4 Force to connectLQ4-Water-Flow-0-2
              LQ4 water flow 0-20GPM
              ACHTUNG: Betriebsdruck und -temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Leistung von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der CPC- Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.
              non-spill Cv ~ 1.3 max

              Symbole
              Legend

              Product

              Bodies

              LQ4D17004LRED Produktbild

              LQ4D17004LRED

              LQ4D17004LRED
              1/4" Locking Hose Barb Valved In-Line Body, Warm Red
              Produkt-ID: LQ4D17004LRED
              LQ4D30006BLU Produktbild

              LQ4D30006BLU

              LQ4D30006BLU
              3/8 SAE Valved Liquid Cooling Coupling Body, Cool Blue
              Produkt-ID: LQ4D30006BLU
              LQ4D17006LBLU Produktbild

              LQ4D17006LBLU

              LQ4D17006LBLU
              3/8" Locking Hose Barb Valved In-Line Body, Cool Blue
              Produkt-ID: LQ4D17006LBLU
              LQ4D17006RED Produktbild

              LQ4D17006RED

              LQ4D17006RED
              3/8 Hose Barb Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Warm Red
              Produkt-ID: LQ4D17006RED
              LQ4D31006RED Produktbild

              LQ4D31006RED

              LQ4D31006RED
              3/8" G-Thread/BSPP Valved In-line Liquid Cooling Body, Warm Red
              Produkt-ID: LQ4D31006RED
              LQ4D10006BLU Produktbild

              LQ4D10006BLU

              LQ4D10006BLU
              3/8 NPT Valved Liquid Cooling Coupling Body, Cool Blue
              Produkt-ID: LQ4D10006BLU
              LQ4D31004RED Produktbild

              LQ4D31004RED

              LQ4D31004RED
              1/4" G-Thread/BSPP Valved In-line Liquid Cooling Body, Warm Red
              Produkt-ID: LQ4D31004RED
              LQ4D30004RED Produktbild

              LQ4D30004RED

              LQ4D30004RED
              1/4 SAE Valved Liquid Cooling Coupling Body, Warm Red
              Produkt-ID: LQ4D30004RED
              LQ4D10006RED Produktbild

              LQ4D10006RED

              LQ4D10006RED
              3/8 NPT Valved Liquid Cooling Coupling Body, Warm Red
              Produkt-ID: LQ4D10006RED
              LQ4D10004BLU Produktbild

              LQ4D10004BLU

              LQ4D10004BLU
              1/4 NPT Valved Liquid Cooling Coupling Body, Cool Blue
              Produkt-ID: LQ4D10004BLU
              LQ4D17004RED Produktbild

              LQ4D17004RED

              LQ4D17004RED
              1/4 Hose Barb Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Warm Red
              Produkt-ID: LQ4D17004RED
              LQ4D31004BLU Produktbild

              LQ4D31004BLU

              LQ4D31004BLU
              1/4" G-Thread/BSPP Valved In-line Liquid Cooling Body, Cool Blue
              Produkt-ID: LQ4D31004BLU

              Zuletzt angesehen

              Alle anzeigen