Material

    Anschlussgröße

      Anschlussart

        Mit Ventil?

          Dichtungsoption

            Einbaumöglichkeit

              RFID-gestützt?

                LQ2

                Die LQ2-Serie verwendet eine Ventiltechnologie, die Tropfenbildung reduziert und auch für längere Einsatzzeiten geeignet ist. Verbinden und Trennen der LQ2-Serie ist daher extrem zuverlässig; wertvolle Elektronikteile werden geschützt.

                Die Serie, die insbesondere für Kälteanwendungen entwickelt wurde, bietet eine hohe Durchflusskapazität und ermöglicht damit höchste Leistungen bei Flüssigkühlsystemen.

                 
                Eigenschaften Vorteile
                Farbkodierte Daumentaste Einfaches, intuitives Handling mit einer Hand; visuelle Unterscheidung der Flüssigleitungen
                Extrem hohe Durchflusskapazität Kosteneffiziente Flüssigkühlsysteme
                Mehrfach-Dichtungen Schutz vor Tropfenbildung; Kupplungen sind für dauerhaften Einsatz geeignet und können zudem langfristig in gekuppelten Zustand verbleiben
                Schlauchtüllen mit Schlauch-Arretierung Qualitativ hochwertige Verbindungen für speziell für die Flüssigkühlung konzipierte Schläuche
                 
                Betriebsdruck: Von Vakuum bis 13,8 bar (200 psi)
                Betriebstemperatur: Von -17°C bis 115°C (von 0°F bis 240°F)

                Max. Durchfluss beim Trennen:
                3,785 l/min (1,00 gal/min.) von 0 bis 6,9 bar (100 psi)
                0,946 l/min. (0,25 gal/min.) von 7 bis 13,8 bar (101 bis 200 psi)

                Materialien:
                Hauptkomponenten: Messing verchromt
                Ventil und Entriegelungstaste: Polysulfon
                Ventilfeder (benetzt): Edelstahl
                Feder der Entriegelungstaste: Edelstahl
                Dichtungen: EPDM

                Farbe:
                Chrom mit einem kühlen Blau- oder einem warmen Rotton

                Schlauchgröße:
                6,4mm ID (1/4” ID)

                Schmiermittel:
                Krytox® PFPE

                Tropfenbildung:

                <0,015 ml pro Trennvorgang bei 0 bar (0 psi)

                <0.063 ml pro Trennvorgang bei 13,8 bar (200 psi)

                Einschluss:

                <0.063 ml pro Verbindung
                LQ2 Force to connectLQ2-Water-Flow-0-2
                ACHTUNG: Betriebsdruck und -temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Leistung von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der CPC- Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.
                non-spill Kv ~ 5,33 max. (Cv~ 0,37 max.)

                Legend
                Legend

                16 Elemente

                Product

                Bodies

                LQ2D3004RED Produktbild

                LQ2D3004RED

                LQ2D3004RED
                1/4" SAE Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Warm Red
                Produkt-ID: LQ2D3004RED
                LQ2D3004BLU Produktbild

                LQ2D3004BLU

                LQ2D3004BLU
                1/4" SAE Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Cool Blue
                Produkt-ID: LQ2D3004BLU
                LQ2D3304LRED Produktbild

                LQ2D3304LRED

                LQ2D3304LRED
                1/4" Locking Hose Barb Valved Elbow Liquid Cooling Coupling Body, Warm Red
                Produkt-ID: LQ2D3304LRED
                LQ2D1704LBLU Produktbild

                LQ2D1704LBLU

                LQ2D1704LBLU
                1/4" Locking Hose Barb Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Cool Blue
                Produkt-ID: LQ2D1704LBLU
                LQ2D3102RED Produktbild

                LQ2D3102RED

                LQ2D3102RED
                1/8" G-Thread/BSPP Valved In-line Liquid Cooling Body, Warm Red
                Produkt-ID: LQ2D3102RED
                LQ2D1704LRED Produktbild

                LQ2D1704LRED

                LQ2D1704LRED
                1/4" Locking Hose Barb Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Warm Red
                Produkt-ID: LQ2D1704LRED
                LQ2D3102BLU Produktbild

                LQ2D3102BLU

                LQ2D3102BLU
                1/8" G-Thread/BSPP Valved In-Line Liquid Cooling Body, Cool Blue
                Produkt-ID: LQ2D3102BLU
                LQ2D3304LBLU Produktbild

                LQ2D3304LBLU

                LQ2D3304LBLU
                1/4" Locking Hose Barb Valved Elbow Liquid Cooling Coupling Body, Cool Blue
                Produkt-ID: LQ2D3304LBLU

                Inserts

                LQ2D4604BLU Produktbild

                LQ2D4604BLU

                LQ2D4604BLU
                1/4" SAE Valved Liquid Cooling Coupling Insert, Cool Blue
                Produkt-ID: LQ2D4604BLU
                LQ2D4604RED Produktbild

                LQ2D4604RED

                LQ2D4604RED
                1/4" SAE Valved Liquid Cooling Coupling Insert, Warm Red
                Produkt-ID: LQ2D4604RED
                LQ2D2304LRED Produktbild

                LQ2D2304LRED

                LQ2D2304LRED
                1/4" Locking Hose Barb Harb Valved Elbow Liquid Cooling Coupling Insert, Warm Red
                Produkt-ID: LQ2D2304LRED
                LQ2D4702BLU Produktbild

                LQ2D4702BLU

                LQ2D4702BLU
                1/8" G-Thread/BSPP Valved Liquid Cooling Connector Insert, Cool Blue
                Produkt-ID: LQ2D4702BLU
                16 Elemente

                Zuletzt angesehen

                Alle anzeigen