Material

Anschlussgröße

Anschlussart

Mit Ventil?

Dichtungsoption

Einbaumöglichkeit

RFID-gestützt?

LC-Serie

Die Kupplungen der LC-Serie sind robust, die Konstruktion aus verchromtem Messing sorgt für lange Lebensdauer. Die LC-Serie ist auch in Hochtemperaturausführung lieferbar und ausgelegt für höhere Drücke. Sie ermöglicht ein bequemes Verbinden und Trennen mit einer Hand.

Die Serie bietet hohe Flexibilität mit zahlreichen Konfigurationen und Anschlussvarianten und ist sowohl mit den Acetal-Kupplungen der PLC-Serie kombinierbar als auch mit den Polypropylen-Kupplungen der PLC12-Serie. Zudem sind Kupplungen lieferbar, die den Anforderungen der NSF-Norm entsprechen.

Eigenschaften Vorteile

Werkstoff Messing

Langlebigkeit bei gleichzeitiger Eignung für hohe Drücke und Temperaturen

Verchromt Optisch ansprechend
Hitzebeständig Betriebstemperatur von bis zu 204°C (400°F) möglich

Kompatibilität

Kombinierbar mit Kupplungen der Serien PLC und PLC12

Betriebsdruck: Vakuum bis 17,3 bar (250 psi)
Betriebstemperatur: -40°C bis 82°C / -40°F bis 180°F
Material:
Hauptkomponenten und Ventil: Messing, verchromt
Entriegelungstaste:    Edelstahl
Ventil: Acetal
Ventilfeder: Edelstahl 316
Feder der Entriegelungstaste und Stift: Edelstahl
O-Ringe: Buna-N
Farbe: Chrom
Schlauch-Anschluss: Von 6,4mm bis 9,5 mm ID (von 1/4" bis 3/8" ID)
   
LC Water FlowLC Air Flow Air Flow, 100 psig Inlet Pressure
   

ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

Material: Polypropylen
Schlauch-Anschluss: Von 6,4mm bis 9,5mm ID (von 1/4"bis 3/8" ID)
staright-through Kv ~ 20,17 max. (Cv ~ 1.40 max.)
single shut-off Kv ~ 11,82 max. (Cv ~ 0.82 max.)
double shut-off Kv ~ 7,35 max. (Cv ~ 0.51 max.)


Legend

Kv Werte basieren auf lpm und bar
Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

Product

Bodies

LC10004 Produktbild

LC10004

1/4 NPT Non-Valved Coupling Body
LC10004BSPT Produktbild

LC10004BSPT

1/4 BSPT Non-Valved Coupling Body
LC10006 Produktbild

LC10006

3/8 NPT Non-Valved Coupling Body
LC10006BSPT Produktbild

LC10006BSPT

3/8 BSPT Non-Valved Coupling Body
LC12004 Produktbild

LC12004

1/4 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body
LC12006 Produktbild

LC12006

3/8 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body
LC13004 Produktbild

LC13004

1/4 PTF Non-Valved In-Line Coupling Body
LC13006 Produktbild

LC13006

3/8 PTF Non-Valved In-Line Coupling Body
LC15004 Produktbild

LC15004

1/4 NPT Non-Valved Panel Mount Coupling Body
LC16004 Produktbild

LC16004

1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body
LC16005 Produktbild

LC16005

5/16 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body
LC16006 Produktbild

LC16006

3/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

Zuletzt angesehen

View all recently visited products