Material

    Anschlussart

      Mit Ventil?

        Dichtungsoption

          Einbaumöglichkeit

            RFID-gestützt?

              Hybrid-Konnektor

              Der neue Hybrid-Konnektor von Colder eliminiert die Notwendigkeit, mehrere Verbinder einzusetzen und vereinfacht damit die Steuerung für medizinische Geräte und Anlagen. Mit der einfach zu bedienenden Verriegelung kann mit einem einzigen Handgriff eine sichere Verbindung gemacht werden. Dies ermöglicht Technikern einen schnellen Austausch oder Ersatz von Modulen, Kabeln oder Bedienungsgeräten, die Strom, Steuerungsbefehle, Luft oder Flüssigkeiten benötigen würden.

              Die Non-Spill Technologie des Hybrid-Konnektors ermöglicht dem Designer, Flüssigkeiten und Elektronik in einem einzigen Verbinder zu integrieren. Die serienmäßige  Einheit ermöglicht Design-Ingenieuren, das Produkt mit kundenspezifischen Optionen an ihre jeweiligen Bedürfnisse anzupassen.
              Mit dieser umfassenden, einbaufertigen Lösung sichern Sie sich wertvolle technische Ressourcen  oder eine "maßgeschneiderte" Version für Ihren speziellen Anwendungsfall.
              Eigenschaften Vorteile
              Ein einziger Verbinder für Luft-, Flüssigkeiten-, Signal- und Stromverbindungen; vereinfacht Schnittstelle zwischen Gerät und angeschlossenem Werkzeug Höhere Sicherheit; vereinfacht Systeme für den Anwender
              Non-Spill Technologie Eliminiert Tropfenbildung beim Trennen und minimiert Lufteinschluss
              Einbaufertiges Produkt Reduziert Aufwand mehrerer Komponenten
              Serienfertige Lösung Reduziert hohen Aufwand bei Konstruktion und Fertigung
              Kundenspezifische Anfertigungen sind lieferbar Angespasst an Ihre Bedürfnisse
              Betriebsdruck: Vakuum bis 1,0 bar (15 psi)
              Betriebstemperatur: 4°C bis 38°C / 40°F bis 100°F
              Material:
              Unbeschichtete Kupplungskomponenten: Glassfaserverstärktes Polypropylen und Acetal
              Beschichtete Kupplungskomponenten: Glassfaserverstärktes Polypropylen
              Feder: Edelstahl
              Elektrische Kontakte: Vergoldetes Kupfergemisch
              O-Ringe: EPDM
              Schlauch: PVC
              Farbe: Schwarz
              Plattenmontage-Anschluss: Zwei 3,2mm (1/8") Schlauchtüllen und vier 20ga Drähte mit 30,4m (12") Kabel
              Schlauch-Anschluss: 2,4m Schlauch mit einem 3,2mm ID (1/8" ID)  & einem 1,6mm ID (1/16" ID) PVC-Schlauch und vier 20ga Drähten mit 7,6m (3") Kabel
              Zahl der Flüssigkeitsleitungen: 2
              Elektrik:
              Spannung: Bis zu 24V
              Stromstärke: Bis zu 3A
              Drahtstärke (Durchmesser): 0,812mm (20AWG)
              Zahl der Anschlüsse: 4

              Hybrid Connector
              2 Elemente
              • «
              • 1
              • »

              Product

              Other

              HQC17002 Produktbild

              HQC17002

              Polypropylene Hybrid Connector, 1/8" ID (3.2mm) Hose
              HQC17001 Produktbild

              HQC17001

              Polypropylene Hybrid Connector, 1/8" ID (3.2mm) 1/16" (1.6mm) Hose
              2 Elemente
              • «
              • 1
              • »

              Zuletzt angesehen

              Alle anzeigen