Material

    Anschlussgröße

      Anschlussart

        Mit Ventil?

          Dichtungsoption

            Einbaumöglichkeit

              Sterilisationsmethoden

                RFID-gestützt?

                  DTLD

                  Die DTLD-Serie in 1/4” ermöglicht Anwendern zwei Schlauchleitungen auf einmal oder bei Bedarf auch nur eine Leitung zu verbinden oder zu trennen. Die Bedienung mit einer Hand macht die DTLD-Serie zur. Wahl für einfache, unabhängige oder gleichzeitige Verbindungen von Schlauchsets. Die DTLD-Kupplungen können mit allen PLC-, PLC12- und LC-Steckern kombiniert werden.
                  Eigenschaften Vorteiles
                  Umhüllte Verriegelungstaste Verringert unbeabsichtigte Entriegelung
                  Verriegelung sollte immer in aufnahmebereiter Position stehen Gewährleistet leckfreien Betrieb
                  Kompakte Modulbauweise Liegt gut in der Hand und lässt sich einfach abwischen
                  Zwei voneinander unabhängige Verbindungen Einfach in der Handhabung
                  Betriebsdruck:

                  Vakuum bis 1,38 bar (20 psi)

                  Betriebstemperatur:

                  0 °C bis 48 °C (32 °F bis 120 °F)

                  Material:
                  Hauptkomponenten:

                  ABS-Kunststoff

                  Verriegelungstaste: Acetal
                  Kupplungsventil: Acetal
                  Steckerventil: Polypropylen
                  Federn: Edelstahl 316
                  O-Ringe: Buna-N
                  Farbe:

                  Weiss mit blauer Entriegelungstaste
                  Schwarz mit grauer Entriegelungstaste

                  Schlauch-Anschluss:

                  Von 6,4mm bis 9,5mm ID (von 1/4“ bis 3/8“ ID)

                  Konformität:

                  REACH and RoHS

                  Internal body valve:

                  Acetal

                       
                  DTLD Temperature Pressure Graph       DTLD Water Flow
                       
                  ACHTUNG: Betriebsdruck und -temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Leistung von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der CPC- Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.
                  single shut-off Cv 0.63 (9.13) max
                  double shut-off Cv 0.42 (6.09) max

                  Legend

                  Legend

                  8 Elemente
                  • «
                  • 1
                  • »

                  Product

                  Bodies

                  DTLD17006MBLK Produktbild

                  DTLD17006MBLK

                  DTLD17006MBLK
                  3/8" Dual Hose Barb, Valved, In-line Coupling Body
                  Produkt-ID: DTLD17006MBLK
                  DTLD17004MBLK Produktbild

                  DTLD17004MBLK

                  DTLD17004MBLK
                  1/4" Dual Hose Barb, Valved, In-line Coupling Body
                  Produkt-ID: DTLD17004MBLK
                  DTLD17004 Produktbild

                  DTLD17004

                  DTLD17004
                  1/4" Dual Hose Barb, Valved, In-line Coupling Body
                  Produkt-ID: DTLD17004
                  DTLD17006 Produktbild

                  DTLD17006

                  DTLD17006
                  3/8" Dual Hose Barb, Valved, In-line Coupling Body
                  Produkt-ID: DTLD17006

                  Inserts

                  PLCD2200606 Produktbild

                  PLCD2200606

                  PLCD2200606
                  3/8" Hose Barb, Valved, In-line Coupling Insert
                  Produkt-ID: PLCD2200606
                  PLCD2200406MBLK Produktbild

                  PLCD2200406MBLK

                  PLCD2200406MBLK
                  1/4" Hose Barb, Valved, In-line Coupling Insert
                  Produkt-ID: PLCD2200406MBLK
                  PLCD2200406 Produktbild

                  PLCD2200406

                  PLCD2200406
                  1/4" Hose Barb, Valved, In-line Coupling Insert
                  Produkt-ID: PLCD2200406
                  PLCD2200606MBLK Produktbild

                  PLCD2200606MBLK

                  PLCD2200606MBLK
                  3/8" Hose Barb, Valved, In-line Coupling Insert
                  Produkt-ID: PLCD2200606MBLK
                  8 Elemente
                  • «
                  • 1
                  • »

                  Zuletzt angesehen

                  Alle anzeigen