Material

Anschlussgröße

Anschlussart

Mit Ventil?

Dichtungsoption

Einbaumöglichkeit

RFID-gestützt?

BQ45GL

Die Kappen der BQ45GL-Serie haben einen integrierten Konnektor mit unterschiedlichen Anschlussvarianten: entweder Kupplung, Stecker oder FitQuik®-Verbinder; der Deckel passt auf Flaschen mit GL-45-Gewinde.

Kappen der BQ45GL-Serie haben eine hydrophobe Entlüftungsöffnung, eine Polyethylen-Dichtung und an der Unterseite einen Stutzen für den Schlauch, der zum Boden führt. . Sind die Schnellverschlüsse in die Flaschendeckel bereits integriert, wird der Austausch von Labor-Verbrauchsmaterialien einfach und schnell.

 

Vormontierter Schnellverschluss

Gewährleistet Abdichten der Flasche (auch ohne Dichtring)

Hydrophobes Entlüftungsventil

Sauberes Fluid-Handling, Kuppeln und Entkuppeln – saubere Entnahme und Ersatz von Flüssigkeiten

Polyethylen-Dichtring Ermöglicht eine Entnahme ohne versehentliches Verschütten

Integrierte Schlauchtülle

Ermöglicht den Anschluss eines Tauchrohres mit 1/4“ ID

 
Betriebstemperatur: Von 0°C bis 49°C (von 32°F bis 120°F)

Materialien:
Kappe: HDPE
Dichtung LDPE
Entlüftung: Hydrophobes PTFE
Schnellkupplung: Polypropylen, mit Federn aus 316 Edelstahl und EPDM O-Ringen
FitQuik-Verbinder: Polypropylen

Farbe:
Blau

Schlauch-Anschlüsse:
FitQuik-Verbinder: 6,4mm AD (1/4“ AD)
Steigrohr: 6,4mm ID (1/4“ ID)

 
3 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Product

Bodies

BQ45GL1001 Produktbild

BQ45GL1001

BQ45GL1001
45mm CAP x PMC12 Valved In-Line Body
Produkt-ID: BQ45GL1001

Inserts

BQ45GL2001 Produktbild

BQ45GL2001

BQ45GL2001
45mm CAP x PMC12 Valved In-Line Insert
Produkt-ID: BQ45GL2001

Other

BQ45GL5001 Produktbild

BQ45GL5001

BQ45GL5001
45mm CAP x N4E4 fitting
Produkt-ID: BQ45GL5001
3 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Zuletzt angesehen

View all recently visited products