It appears your browser has cookies disabled. CPC’s website requires your browser to enable cookies in order to login. Please enable cookies and reload this page. You can change your cookie setting at any time. See our privacy policy here.
Die Everis™ BLQ2-Serie bietet zuverlässiges und tropffreies Verbinden und Trennen und schützt somit wertvolle elektronische Komponenten. Die Everis BLQ2-Kupplungen, die speziell für die Flüssigkühlung von Modulen in Server-Racks entwickelt wurden, haben eine zum Patent angemeldete Ventiltechnologie, die beim Trennen einen äußerst zuverlässigen Schutz vor Tropfenbildung bietet; zudem sind sie für dauerhaften Einsatz geeignet und können langfristig in gekuppeltem Zustand verbleiben.
3,78 l/min. (1.00 gal/min) bei 0 - 100 psi 0.94 l/min. (0.25 gal/min) bei 101 - 200 psi
Material:
Gehäusekomponenten
Messing verchromt
Ventile
Polysulfon
Ventilfeder (benetzt):
Edelstahl
Dichtungen
EPDM
Farbe:
Chromfarben
Gewindegröße:
1/4“ SAE-4
Schmiermittel:
Krytox® PFPE
Tropfenbildung:
<0.015 cc <0,015 ml pro Trennvorgang bei 0 bar (0 psi) <0,063 ml pro Trennvorgang bei 13,8 bar (200 psi)
Einschluss:
<<0,063 ml pro Verbindung
ACHTUNG: Betriebsdruck und -temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Funktionalität von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der CPC- Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.