Online-Hilfe

Produktspezifizierung Legen Sie die passende Kupplungsart für Ihr Projekt fest
CAD-Download Hier können Sie CAD-Zeichnungen von spezifischen Kupplungen zur direkten Verwendung in Ihrer Design-Software herunterladen
    Kataloge & Produktblätter Verwenden Sie unsere Produktkataloge, um unsere vollständige Produktliste zu sehen
    Kataloge & Produktblätter

    Arten von Schnellverschlusskupplungen für allgemeine Zwecke

    Große Auswahl an zuverlässigen Kupplungen

    Für Standardanwendungen im Luft- und Fluid-Handling entscheiden sich Konstrukteure weltweit für CPC-Kupplungen, da sie einfach in der Anwendung sind. Diese Standard-Schnellkupplungen bieten eine Vielzahl von Anschlüssen, Konfigurationen, Größen und Werkstoffen. Die Schnellverschlusskupplungen für schnelles Verbinden und Trennen werden in Tausenden von Fluidhandling-Anwendungen eingesetzt; sie sind in einer Vielzahl von Produkten, Maschinen, Geräten und Prozessen zu finden.

    Erfolgreiches Fluidhandling mit CPC Konnektoren und -Kupplungen

    Konstrukteure verlangen nach leistungsstarken, Standard-Schnellkupplungen, die dazu beitragen, dass die von ihnen konstruierten Geräte zuverlässig funktionieren und gleichzeitig einen sicheren Fluid-Transfer und eine einfache Handhabung ermöglichen. CPC Experten für Fluid-Management verstehen die Komplexität der Leistung und der Umgebungen, in denen Kupplungen und Konnektoren eingesetzt werden. Das Ergebnis dieses Fachwissens sind die zuverlässigen und robusten Standard-Schnellverschlusskupplungen von CPC. Diese Konnektoren und Kupplungen sind mit einer Vielzahl von Schläuchen und Fluiden kompatibel. Sie sind in einem breiten Spektrum an Werkstoffen, Größen und Konfigurationen erhältlich, um den unterschiedlichen Geräteanforderungen gerecht zu werden.

    Große Auswahl an Sandard-Schnellkupplungen und -Konnektoren von CPC

    Unabhängig davon, was die Anwendung erfordert, ist jede Schnellverschluss-Kupplung von CPC so konzipiert, dass sie genau das bietet, was benötigt wird. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Standard-Schnellkupplungen, darunter:

    • Non-Spill: Reduziert das Auslaufen auf nahezu Null, wenn die Kupplung getrennt wird
    • Mit Absperrventil: Für das Übertragen von Fluiden oder Gasen über Schläuche mit kleinem Durchmesser 
    • Ohne Ventil: Vielseitig und für ein breites Spektrum von Fluidhandling-Anwendungen konzipiert
    • Mehrfach-Verbinder: Verbinden Sie zwei, sechs oder sogar zehn separate Durchflusspfade mit einer Kupplung 
    • RFID:  Nutzung der RFID-Technologie zur Übertragung von Fluiden und zum Austausch wichtiger Informationen
    • Elektrofluidisch: Eine einzige Verbindung, die Signal, Luft oder Fluide verbindet 
    • Fass-Konnektoren: Ein robustes Dispensingsystem, das an praktisch jedem Behälter zur sicheren Entnahme von Chemikalien oder Lebensmitteln verwendet werden kann

    CPC Mehrzweckkupplungen Designmerkmale

    • Präzise Schlauchtüllen für zuverlässige, sichere und leckagefreie Verbindungen
    • Daumentaste mit hörbarem “CPC-Klick” 
    • Ergonomisches Design für einfaches Verbinden und Trennen von Schläuchen

    Wenn Sie Probleme mit dem Design oder der technischen Handhabung von Fluiden haben, arbeiten die Ingenieure von CPC eng mit Ihrem Team zusammen, um Ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen und Ihre Produkte schneller auf den Markt zu bringen.

    Hier CPC im Einsatz

    Hier mehr Fachwissen

    Back to Top