Material

Anschlussart

RFID-gestützt?

Puncture Seal Dispensing-Kupplung

Die Puncture Seal Dispensing-Kupplung gewährleistet sauberes und sicheres Zapfen von Flüssigkeiten aus Bag-in-Box Behältern (BIB) oder anderen flexiblen Verpackungen. Das System besteht aus einer Siegelkappe und einer speziell für diesen Zweck konstruierten Schnellverschluss-Kupplung.

Die Siegelkappe ist mit einem Schraubgewinde oder Rastverschluss für 38mm-Einschraub- oder Einsteckstutzen versehen. Der Anstichkupplung durchstößt beim Kuppeln automatisch die Siegelkappe. Beim Behälterwechsel muss lediglich die Colder-Entriegelungstaste betätigt und die Puncture Seal-Kupplung an einen neuen Behälter angeschlossen werden.

Eigenschaften Vorteile
Puncture Seal-Kupplung Siegelkappe kann mühelos durchstoßen werden
Aus Polypropylen und Polyethylen Hohe chemische Beständigkeit
Siegelkappe mit Membrane Keine Transportdeckel und O-Ringe erforderlich
Colder Entriegelungstaste Verbinden und Trennen mit einer Hand
Betriebsdruck: Vakuum bis 8,3 bar (120 psi)
Betriebstemperatur: 0°C bis 71°C dauerhaft / 32°F bis 160°F dauerhaft
Material:
Hauptkomponenten und Ventil: Polypropylen
38mm Anstichdeckel: Polyethylene (LDPE)
Entriegelungstaste: Edelstahl
Ventilfeder: Edelstahl 316
Feder der Entriegelungstaste und Stift: Edelstahl
O-Ringe:

EPDM

Anschluss-Größe  SP-400 38mm
   

NOTE: Um Informationen zu Druck- und Temperaturwerten der Verschlusskappe zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Colder.

straight-through Kv ~ 13,7 (Cv ~ 0.95)
single shut-off Kv ~ 10,8 (Cv ~ 0.75)


Legend

Kv Werte basieren auf lpm und bar
Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

1 Element
  • «
  • 1
  • »

Product

Bag Closures

496200 Produktbild

496200

496200
Puncture Seal Bag Closure (PSC)
Produkt-ID: 496200
1 Element
  • «
  • 1
  • »

Zuletzt angesehen

View all recently visited products