Material

Anschlussgröße

Anschlussart

Mit Ventil?

Dichtungsoption

Einbaumöglichkeit

RFID-gestützt?

MC NSF-Serie

Die Kupplungen der MC-Serie sind robust, die Konstruktion aus verchromtem Messing sorgt für lange Lebensdauer. Die MC-Serie ist auch in Hochtemperaturausführung lieferbar und ausgelegt für höhere Drücke. Sie ermöglicht ein bequemes Verbinden und Trennen mit einer Hand.

Die Serie bietet hohe Flexibilität mit zahlreichen Konfigurationen und Anschlussvarianten und ist sowohl mit den Acetal-Kupplungen der PMC-Serie kombinierbar als auch mit den Polypropylen-Kupplungen der PMC12-Serie.

 
Eigenschaften Vorteile

Werkstoff Messing

Langlebigkeit bei gleichzeitiger Eignung für hohe Drücke und Temperaturen 

Kompatibilität

Kombinierbar mit Kupplungen der Serien PMC und PMC12

Hitzebeständig Betriebstemperatur von bis zu 204°C (400°F) möglich

Buna-N O-Ring für Lebensmittelanwendungen

Geeignet für Getränkeleitungen

 
Betriebsdruck: Vakuum bis 17,3 bar (250 psi)
Betriebstemperatur: -40°C bis 82°C / -40°F bis 180°F
Material:
Hauptkomponenten: Messing, verchromt
Entriegelungstaste: Edelstahl
Ventil: Acetal
Ventilfeder: Edelstahl 316
Feder der Entriegelungstaste und Stift: Edelstahl
O-Ringe: Buna-N
Farbe: Chrom
Schlauch-Anschluss: Von 3,2mm bis 6,4mm ID (von 1/8" bis 1/4" ID)
   
MC Water FlowMC Air Flow Air Flow, 100 psig Inlet Pressure
   

ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

straight-through Kv ~ 7,35 max. (Cv ~ 0.51 max.)
single shut-off Kv ~ 3,75 max. (Cv ~ 0.26 max.)
double shut-off Kv ~ 3,46 max. (Cv ~ 0.24 max.)


Legend

Kv Werte basieren auf lpm und bar
Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

12 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Product

Bodies

15500 Produktbild

15500

1/8 NPT Valved Coupling Body (MCD1002 NSF)
15900 Produktbild

15900

1/4 NPT Valved Coupling Body (MCD1004 NSF)
16900 Produktbild

16900

1/4 PTF Valved In-Line Coupling Body (MCD1304 NSF)
17100 Produktbild

17100

1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (MCD1702 NSF)
17200 Produktbild

17200

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (MCD1704 NSF)

Inserts

17300 Produktbild

17300

1/8 NPT Non-Valved Coupling Insert (MC2402 NSF)
17400 Produktbild

17400

1/8 NPT Valved Coupling Insert (MCD2402 NSF)
18000 Produktbild

18000

1/4 NPT Valved Coupling Insert (MCD2404 NSF)
18600 Produktbild

18600

1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Insert (MCD4004 NSF)
18700 Produktbild

18700

1/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Insert (MC4202 NSF)
19400 Produktbild

19400

1/8 Hose Barb Valved Coupling Insert (MCD2202 NSF)
19600 Produktbild

19600

1/4 Hose Barb Valved Coupling Insert (MCD2204 NSF)
12 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Zuletzt angesehen

View all recently visited products