Material

Anschlussgröße

Anschlussart

Mit Ventil?

Dichtungsoption

Einbaumöglichkeit

RFID-gestützt?

HFC35 NSF-Serie

Die Kupplungen der HFC-35 Serie können bei anspruchsvollen Anwendungen eingesetzt werden, sind robust, chemisch beständig und geeignet für Reinigungsmittel (wie sie zum Spülen von Schlauchleitungen verwendet werden). Die Kupplungen sind autoklavierbar. Ergonomisches Design und große Entriegelungstasten ergeben eine Kupplung, die einfach in der Handhabung und Betätigung ist. Die besonders leistungsfähige Ventilkonstruktion sorgt für hohen Durchfluss und ein aussergewöhnlich geringes Totvolumen.

Eigenschaften Vorteile
Polysulfon Robust und autoklavierbar
Hochleistungsventil Höhere Durchflussraten bei geringerem Totvolumen und kompakter Größe
Ergonomisches Design Leicht zu greifen, einfache Handhabung
Kompatibilität Kombinierbar mit Kupplungen der Serien HFC12 und HFC57
Betriebsdruck: Vakuum bis 8,6 bar (125 psi)
Betriebstemperatur: -40°C bis 138°C (-40°F bis 280°F)
Materialien:
Hauptkomponenten und Ventil: Polysulfon
Entriegelungstaste: Polysulfon
Ventilfeder: Edelstahl 316
Plattenmontage-Dichtung: EPDM
GHT-Gewindedichtung: EPDM für Lebensmittelanwendung
Feder der Entriegelungstaste: Edelstahl 316
O-Ringe: EPDM
Farbe: Naturweiß mit dunkelgrauer Entriegelungstaste
Schlauch-Anschluss: Von 9,5mm bis 19,0mm ID (von 3/8“ bis 3/4“ ID)
   
HFC35 Pressure RangeHFC35 Water FlowHFC35 Air Flow, 100 psig Inlet Pressure
     

ACHTUNG: Betriebsdruck und –temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Leistung von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der CPC-Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

Basiert auf Dichtigkeitsprüfung nach 72stündigem Dauereinsatz unter Druck/Temperatur.

straight-through Kv ~ 2,74 max. (Cv ~ 0.19 max.)
single shut-off Kv ~ 1,15 max. (Cv ~ 0.08 max.)


Legend

Kv Werte basieren auf lpm und bar
Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

Product

Bodies

80100 Produktbild

80100

80100
3/8 NPT Valved Coupling Body (HFCD10635 NSF)
Produkt-ID: 80100
80200 Produktbild

80200

80200
1/2 NPT Valved Coupling Body (HFCD10835 NSF)
Produkt-ID: 80200
80300 Produktbild

80300

80300
3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (HFCD16635 NSF)
Produkt-ID: 80300
80400 Produktbild

80400

80400
1/2 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (HFCD16835 NSF)
Produkt-ID: 80400
80700 Produktbild

80700

80700
1/2 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (HFCD17835 NSF)
Produkt-ID: 80700

Inserts

80900 Produktbild

80900

80900
3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (HFCD22635 NSF)
Produkt-ID: 80900
81000 Produktbild

81000

81000
1/2 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (HFCD22835 NSF)
Produkt-ID: 81000
81200 Produktbild

81200

81200
3/8 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert (HFCD23635 NSF)
Produkt-ID: 81200
81400 Produktbild

81400

81400
3/8 NPT Valved Coupling Insert (HFCD24635 NSF)
Produkt-ID: 81400
81500 Produktbild

81500

81500
1/2 NPT Valved Coupling Insert (HFCD24835 NSF)
Produkt-ID: 81500
82500 Produktbild

82500

82500
3/4 NPT Non-Valved Coupling Insert (HFC241235 NSF)
Produkt-ID: 82500
82600 Produktbild

82600

82600
3/4 GHT Non-Valved Coupling Insert (HFC261235GHT NSF)
Produkt-ID: 82600

Zuletzt angesehen

View all recently visited products