Material

Anschlussgröße

Anschlussart

Mit Ventil?

Dichtungsoption

Einbaumöglichkeit

RFID-gestützt?

DrumQuik PUR (unter Reinraumbedingungen hergestellt)

DrumQuik® PUR ermöglicht mit seinem geschlossenen System ein sicheres, einfaches und wirtschaftliches Entnehmen und Befüllen von Chemikalien aus Fässern, Kanistern und IBC. Es reduziert kostspieliges Verschütten von gefährlichen Flüssigkeiten und das damit verbundene Austreten von Dämpfen. Dadurch wird die Sicherheit am Arbeitsplatz erhöht. 

Schnelles Verbinden/Trennen Schnellerer Behälter-Austausch
Automatische Absperrventile Unterbrechen den Durchfluss beim Trennen
Fass-Einsatz als Einmalartikel Reduziert den Kontakt mit Chemikalien und vermeidet unsauberes Handling

Betriebsdruck

In nicht gekuppeltem Zustand: Vakuum bis 3,1 bar (45 psi)

In gekuppeltem Zustand: Vakuum bis max. Druckvorgabe (Fass)

Betriebstemperatur

Fass-Einsatz: -29°C bis 49°C (-20°F bis 120°F)

Kupplung: PVDF, -18°C bis 49°C (0°F bis 120°F)

Material

Fass-Einsatz und Tauchrohr: Naturfarbenes, reines Polyethylen (HDPE)

Transport-Stopfen: Naturfarbenes, reines Polyethylen (HDPE), FKM Kupplung: PVDF

Feder (Kupplung): Edelstahl 316, Hastelloy C, reines PEEK UHP, PPS oder Teflon beschichteter Edelstahl 316 (TESS)

O-Ringe

Kupplungs-Dichtung: EPDM, FKM, Simriz, UHP FFKM Perfluroelastomer

Spund-Dichtung: Polyolefin, EPDM, FKM

Transport-Stopfen: EPDM, FKM

Drehmomentangaben

2“ Buttress 27 N m (20 ft-lbs)

BCS56x4 27 N m (20 ft-lbs)

2” NPS (Kunststoff-Fass) 27 N m (20 ft-lbs)

2" NPS (Metall-Fass) 20 N m (15 ft-lbs)

Transport-Stopfen - handfest

Hinweis: Die oben gelisteten Drehmomentangaben sind eine allgemeine Empfehlung, die u.U. an die jeweilige Anwendung angepasst werden müssen.

Product

Drum Inserts

DQPUR202BUT Produktbild

DQPUR202BUT

2" Drum Insert with American Buttress Thread and EPDM O-Rings (North American Plastic Drums)
DQPUR202BUT202 Produktbild

DQPUR202BUT202

2" Drum Insert with American Buttress Thread and FKM (Viton®) O-Rings (North American Plastic Drums)
DQPUR2BUT0410 Produktbild

DQPUR2BUT0410

Drum Insert Assembly 410mm, 2" American Buttress, POE Bung Seal, EPDM Shipping Plug Seal
DQPUR2BUT0985 Produktbild

DQPUR2BUT0985

Drum Insert Assembly 985mm, 2" American Buttress, POE Bung Seal, EPDM Shipping Plug
DQPUR2BUT0985202 Produktbild

DQPUR2BUT0985202

Drum Insert Assembly 985mm, 2" American Buttress, POE Bung Seal, EPDM Shipping Plug
DQPUR2BUT1274 Produktbild

DQPUR2BUT1274

Drum Insert Assembly 1274mm, 2" American Buttress, POE Bung Seal, EPDM Shipping Plug Seal

Other

DQPUR120112 Produktbild

DQPUR120112

3/4" Flare Coupler with FKM (Viton®) O-Ring and (PEEK®) Spring
DQPUR120112203 Produktbild

DQPUR120112203

3/4" Flare Coupler with FFKM (Simriz®) O-Ring and (PEEK®) Spring
DQPUR120112208 Produktbild

DQPUR120112208

3/4" Flare Coupler with FKM (Viton®) O-Ring and Polyphenylene Sulfide Spring
DQPUR120112209 Produktbild

DQPUR120112209

3/4" Flare Coupler with FFKM (Simriz®) O-Ring and Polyphenylene Sulfide Spring
DQPUR120112210 Produktbild

DQPUR120112210

3/4 Flare Coupler with FKM (Viton®) O-Ring and PTFE Encapsulated 316 Stainless Steel Spring
DQPUR120112211 Produktbild

DQPUR120112211

3/4 Flare Coupler with FFKM (Simriz®) O-Ring, FKM Vent Seal, and PTFE Encapsulated 316 Stainless Steel Spring

Zuletzt angesehen

View all recently visited products