Material

Anschlussgröße

Anschlussart

Mit Ventil?

Dichtungsoption

Einbaumöglichkeit

RFID-gestützt?

DrumQuik® PRO

DrumQuik® PRO ermöglicht mit seinem geschlossenen System ein sicheres, einfaches und wirtschaftliches Entnehmen und Befüllen von Chemikalien aus Fässern, Kanistern und IBC. Es reduziert kostspieliges Verschütten von gefährlichen Flüssigkeiten und das damit verbundene Austreten von Dämpfen. Dadurch wird die Sicherheit am Arbeitsplatz erhöht. 

Eigenschaften Vorteile
Schnelles Verbinden/Trennen Schnellerer Behälter-Austausch
Automatische Absperrventile Unterbrechen den Durchfluss beim Trennen
Fass-Einsatz als Einmalartikel Reduziert den Kontakt mit Chemikalien und vermeidet unsauberes Handling als Einmalartikel

Betriebsdruck:

In nicht gekuppeltem Zustand: Vakuum bis 3,1 bar (45 psi)

In gekuppeltem Zustand: Vakuum bis max. Druckvorgabe (Fass)

Betriebstemperatur:

Fass-Einsatz: -29°C bis 49°C (-20°F bis 120°F)

Kupplung: HDPE, 0°C bis 49°C (32°F bis 120°F)

Material

Fass-Einsatz und Tauchrohr: Naturfarbenes, reines Polyethylen (HDPE)

Transport-Stopfen: : Naturfarbenes, reines Polyethylen (HDPE), EPDM oder FKM

Feder:

Edelstahl 316, Hastelloy C,

O-Ringe

Kupplungs-Dichtung: EPDM, FKM

Spund-Dichtung: Polyolefin, EPDM, FKM

Transport-Stopfen: EPDM, FKM

Drehmomentangaben

BCS 56x4 – 27 N m (20ft-lbs)

2“ NPS (Metall-Fass) – 20 N m (15ft-lbs)

2” NPS (Kunststoff-Fass) – 27 N m (20ft-lbs)

2” Buttress – 27 N m (20ft-lbs)

Transport-Stopfen - handfest

Hinweis: Die oben gelisteten Drehmomentangaben sind allgemeine Empfehlungen, die u. U. an die jeweiligen Anwendungen angepasst werden müssen.

Product

O-Rings and Seals

DQADAPP0212 Produktbild

DQADAPP0212

Adaptor, 3/4 FNPT Inner Port X 3/4 NPS Male Thread (for Asian Drums)
DQADAPP0622 Produktbild

DQADAPP0622

Adaptor, 3/4 FNPT Inner Port X 1-3/8 Male Buttress Thread (for Asian Drums)
DQMBUNGPP2BUT12 Produktbild

DQMBUNGPP2BUT12

Bung Closure, EPDM O-Ring, 2" Buttress X 3/4 NPS Female Thread
DQMBUNGPP2NPS12 Produktbild

DQMBUNGPP2NPS12

Bung Closure, EPDM O-Ring, 2" NPS X 3/4 NPS Female Thread
DQMBUNGPP56X412 Produktbild

DQMBUNGPP56X412

Bung Closure, EPDM O-Ring, BCS56X4 X 3/4 NPS Female Thread
DQMCAPPP63MM Produktbild

DQMCAPPP63MM

Cap Closure, EPDM O-Ring, 63mm, 3/4 NPS Female Thread
DQMCAPPP70MM Produktbild

DQMCAPPP70MM

Cap Closure, EPDM O-Ring, 70mm X 3/4 NPS Female Thread

Other

DQPRO120208 Produktbild

DQPRO120208

1/2 MNPT Elbow Coupler, with EPDM O-Rings and 316 Stainless Spring
DQPRO120208202 Produktbild

DQPRO120208202

1/2 MNPT Elbow Coupler with FKM (Viton®) O-Rings and 316 Stainless Spring
DQPRO120208206 Produktbild

DQPRO120208206

1/2 MNPT Elbow Coupler with EPDM O-Rings and Hastelloy C Spring
DQPRO120208207 Produktbild

DQPRO120208207

1/2 MNPT Elbow Coupler with FKM (Viton®) O-Rings and Hastelloy C Spring
DQPRO120312 Produktbild

DQPRO120312

3/4 Hose Barb Elbow Coupler with EPDM O-Rings and 316 Stainless Spring

Zuletzt angesehen

View all recently visited products