Material

Anschlussgröße

Anschlussart

Mit Ventil?

Dichtungsoption

Einbaumöglichkeit

Sterilisationsmethoden

RFID-gestützt?

Mehrfach-Verbinder

Mehrfach-Verbinder bieten einfach zu bedienende Schnellverschluss-Kupplungen für zwei, sechs oder zehn separate Leitungen.

Kupplungen der Serie Tentube™ bieten einen Schnellverschluss für bis zu zehn unabhängige Leitungen mit Flüssigmedien. Absperrmöglichkeit gibt es auf der Kupplungsseite der Kupplung; sie sind  als Plattenmontage- oder In-Line Ausführung erhältlich. Die Tentube kann bis zu zehn Leitungen mittels einer Schiebevorrichtung verbinden und trennen.

Kupplungselemente der Serie Sixtube™ bieten einen Schnellverschluss für bis zu sechs unabhängige Verbindungen für flüssige Medien. Absperrmöglichkeit gibt es auf der Steckerseite der Kupplung. Mit der Colder Entriegelungstaste lassen sich bei der Sixtube per Daumendruck gleich sechs Leitungen auf einmal trennen. Die Elemente sind für selbsteinrastende Frontplattenmontage ausgelegt; sie fügen sich ohne großen Überstand in das Anschlussfeld ein.

Die Twin Tube™-Kupplung mit 3/32” Nennweite ist eine Schnellverschluss-Kupplung für zwei separate Fließpfade. Der Zweifachverbinder ohne Ventil kombiniert zwei individuelle Durchflusspfade in einem Kupplungselement. Mit der Colder Entriegelungstaste lassen sich bei der Twin Tube-Kupplung mit einem Daumendruck zwei Verbindungen trennen. Das Plattenmontage-Design zeichnet sich durch eine geringe Baugröße auf der Frontplatte von Geräten aus.
Eigenschaften Vorteile
Verbinden mehrerer Leitungen Schnell einsetzbar und leistungsfähig
Unabhängige Durchflusspfade Druck und/oder Vakuum in einer Kupplung 
Kodierung von Kupplung und Stecker Gewährleistet korrekten Anschluss
Spezifikationen der Twin Tube-Serie
Betriebsdruck: Vakuum bis 8,3 bar (120 psi) pro Verbindung
Betriebstemperatur: -40°C bis 82°C / -40°F bis 180°F
Material:
Hauptkomponenten und Ventil: Acetal oder ABS
Entriegelungstaste: Edelstahl
Feder der Entriegelungstaste und Stift: Edelstahl
O-Ringe: Buna-N
Farbe: Naturweiss (Acetal), Weiss (ABS)
Twin Tube Water Flow
 

Spezifikationen der Sixtube-Serie

Betriebsdruck: Vakuum bis 6,9 bar (100 psi) pro Verbindung
Betriebstemperatur (Acetal):
(Polypropylen)
-40°C bis 82°C / -40°F bis 180°F
0°C bis 82°C / -32°F bis 180°F
Material:
Hauptkomponenten: Acetal
Ventil: Acetal
Einsätze: Acetal oder Polypropylen
Entriegelungstaste: Acetal
Ventilfeder: Edelstahl 316
O-Ringe: Buna-N bei Acetal oder EPDM bei Polypropylen
Farbe: Natürweiss mit türkisgrüner Entriegelungstaste 
Sixtube Air Flow, 100 psig Inlet PressureColder Sixtube Water Flow

Spezifikationen der Tentube-Serie

Betriebsdruck: Vakuum bis 6,9 bar (100 psi) pro Verbindung
Betriebstemperatur (Acetal):
(Polypropylen)
-40°C bis 82°C  / -40°F bis 180°F
0°C bis 82°C / -32°F bis 180°F
Material:
Hauptkomponenten: Nylon
Ventil: Acetal
Ventilfeder: Edelstahl 316
Kupplungs- und Stecker-Einsätze: Acetal oder Polypropylen
O-Ringe: Buna-N bei Acetal oder EPDM bei Polypropylen
Plattenmontage-Adapter: Acetal
Schlauchabdeckung: Acetal
Farbe:  
Hauptbestandteile: Schwarz mit roter Verriegelung
Schlauchabdeckung: Schwarz
Plattenmontage-Adapter: Schwarz
Schlauch-Anschluss: Von 1,6mm bis 3,2mm ID (von 1/16" bis 1/8" ID)
Colder Tentube Air Flow, 100 psig Inlet PressureColder Tentube Water Flow
 

ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

Basiert auf Dichtigkeitsleistung nach 72stündigem Dauereinsatz unter Druck/Temperatur.

 

Twin Tube
straight-through Kv ~ 1,15 (Cv ~ 0.08)Zentrum Kv ~ 2,02 (Cv ~ 0.14)seitl. max.


Legend

Kv Werte basieren auf lpm und bar
Cv Werte in Klammern auf gpm und psi
Sixtube
straight-through Kv ~ 2,74 (Cv ~ 0.19)pro Verbindung max.
single shut-off Kv ~ 11,53 (Cv ~ 0.08) max.


Legend

Kv Werte basieren auf lpm und bar
Cv Werte in Klammern auf gpm und psi
TenTube
straight-through Kv ~ 2,74 (Cv ~ 0.19) pro Verbindung max.
Kv ~ 11,53 (Cv ~ 0.08) max.


Legend









Kv Werte basieren auf lpm und bar
Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

Product

Bodies

PTC16010 Produktbild

PTC16010

PTC16010
1/16 Hose Barb Non-Valved Coupling Body
Produkt-ID: PTC16010
PTC16020 Produktbild

PTC16020

PTC16020
1/8 Hose Barb Non-Valved Coupling Body
Produkt-ID: PTC16020
PTC1602096 Produktbild

PTC1602096

PTC1602096
1/8 Hose Barb Non-Valved Coupling Body
Produkt-ID: PTC1602096
SX17 Produktbild

SX17

SX17
SixTube Coupling Body Without Fittings
Produkt-ID: SX17
SXF1701 Produktbild

SXF1701

SXF1701
Non-Valved Coupling Body with 1/16 Hose Barb Female Fitting Bodies
Produkt-ID: SXF1701
SXF170112 Produktbild

SXF170112

SXF170112
Non-Valved Coupling Body with 1/16 Hose Barb Female Fitting Bodies
Produkt-ID: SXF170112
SXF1702 Produktbild

SXF1702

SXF1702
Non-Valved Coupling Body with 1/8 Hose Barb Female Fitting Bodies
Produkt-ID: SXF1702
SXF170212 Produktbild

SXF170212

SXF170212
Non-Valved Coupling Body with 1/8 Hose Barb Female Fitting Bodies
Produkt-ID: SXF170212

Inserts

PTC22010 Produktbild

PTC22010

PTC22010
1/16 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert
Produkt-ID: PTC22010
PTC22020 Produktbild

PTC22020

PTC22020
1/8 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert
Produkt-ID: PTC22020
PTC2202096 Produktbild

PTC2202096

PTC2202096
1/8 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert
Produkt-ID: PTC2202096
SX42 Produktbild

SX42

SX42
SixTube Coupling Insert Without Fittings
Produkt-ID: SX42

Zuletzt angesehen

View all recently visited products