Material

Anschlussgröße

Anschlussart

Mit Ventil?

Dichtungsoption

RFID-gestützt?

SnapQuik-Serie

Die SnapQuik® ist ein BreakAway-Konnektor und ideal für Anwendungen mit kleinen Verbindern. Das kompakte Design liefert bei kleiner Nennweite einen hohen Flüssigkeitsdurchfluss. Durch den eingebauten Verschluss-Mechanismus hat der Konnektor eine glatte Oberfläche für einfaches und sauberes Handling. Das BreakAway-Design der SnapQuik lässt sich nicht mit Luer-Konnektoren verbinden; dies hilft Anwendern, Falschverbindungen zu vermeiden, schützt Geräte und gewährleistet die Sicherheit der Patienten.

Download des Datenblatts.

 

Eigenschaften Vorteile
BreakAway Verschluss-Mechanismus Intuitives, schnelles Trennen
Inliegender Verschluss Leicht zu reinigende glatte Oberfläche
Hörbarer "Klick" beim Verbinden Gewährleistet eine sichere Verbindung
Keine Verbindung mit Luer Fittings Erhöhte Patientensicherheit
Betriebsdruck: Vakuum bis 1,03 bar (15 psi)
Betriebstemperatur: 0° bis 50° C / 32° bis 122° F
Material:
Hauptkomponenten: Acetal
O-Ring:

Buna-N

Schlauch-Anschluss:

2,4mm und 3,2mm ID (3/32” und 1/8" ID)

Colder's SnapQuik Water Flow  Colder's SnapQuik Air Flow  
         
ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.
straight-through Kv ~ 1,44 max. (Cv ~0.10 max.)


Legend

Kv Werte basieren auf lpm und bar
Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

4 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Product

Bodies

BSQ17015 Produktbild

BSQ17015

BSQ17015
3/32" Hose Barb Body
Produkt-ID: BSQ17015
BSQ1702 Produktbild

BSQ1702

BSQ1702
1/8 Hose Barb Body
Produkt-ID: BSQ1702

Inserts

BSQ22015 Produktbild

BSQ22015

BSQ22015
3mm Hose Barb Insert
Produkt-ID: BSQ22015
BSQ2202 Produktbild

BSQ2202

BSQ2202
1/8 Hose Barb Insert
Produkt-ID: BSQ2202
4 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Zuletzt angesehen

View all recently visited products