Material

    Anschlussgröße

      Anschlussart

        Mit Ventil?

          Dichtungsoption

            Einbaumöglichkeit

              RFID-gestützt?

                Sixtube™-Serie

                Die Sixtube™–Serie ermöglicht ein einfaches und flexibles Verbinden und Trennen von  bis zu sechs separaten Schlauchleitungen (mit oder ohne Absperrventil). Mit der CPC-Daumentaste können die Leitungen ganz einfach voneinander getrennt werden. Die selbsteinrastende Frontplatten-Montage ermöglicht einen einfachen Einbau an der Außen- oder Vorderseite von Geräten.

                Product

                Bodies

                SXFD17M3 Produktbild

                SXFD17M3

                Valved Coupling Body with 3mm Hose Barb Female Fitting Inserts
                SXM170212 Produktbild

                SXM170212

                Non-Valved Coupling Body with 1/8 Hose Barb Male Fitting Inserts
                SXM17M3 Produktbild

                SXM17M3

                Non-Valved Coupling Body with 3mm Hose Barb Male Fitting Inserts
                SXFD1701 Produktbild

                SXFD1701

                Valved Coupling Body with 1/16 Hose Barb Female Fitting Inserts
                SXF170212 Produktbild

                SXF170212

                Non-Valved Coupling Body with 1/8 Hose Barb Female Fitting Bodies
                SXM170112 Produktbild

                SXM170112

                Non-Valved Coupling Body with 1/16 Hose Barb Male Fitting Inserts
                SXM1702 Produktbild

                SXM1702

                Non-Valved Coupling Body with 1/8 Hose Barb Male Fitting Inserts
                SXF170112 Produktbild

                SXF170112

                Non-Valved Coupling Body with 1/16 Hose Barb Female Fitting Bodies
                SXF1702 Produktbild

                SXF1702

                Non-Valved Coupling Body with 1/8 Hose Barb Female Fitting Bodies
                SXM1701 Produktbild

                SXM1701

                Non-Valved Coupling Body with 1/16 Hose Barb Male Fitting Inserts
                SX17 Produktbild

                SX17

                SixTube Coupling Body Without Fittings
                SXFD1702 Produktbild

                SXFD1702

                Valved Coupling Body with 1/8 Hose Barb Female Fitting Inserts

                Zuletzt angesehen

                Alle anzeigen