It appears your browser has cookies disabled. CPC’s website requires your browser to enable cookies in order to login. Please enable cookies and reload this page. You can change your cookie setting at any time. See our privacy policy here.
Die PMC-Kupplungsserie mit 1/8“ Nennweite deckt eine große Bandbreite von Standard-Anwendungen ab. Mit der Colder Entriegelungstaste ist die PMC einfacher zu bedienen als Messingkupplungen. Verbinden und Trennen mit einer Hand und integrierte Anschlüsse machen die PMC-Serie zur ersten Wahl für einfache Handhabung und Montage.
Diese Produktserie bietet hohe Flexibilität durch viele Konfigurationen und Anschlussvarianten. Sie ist sowohl mit den Metall-Kupplungen der MC-Serie als auch mit der PMC12-Serie aus Polypropylen kompatibel. Es sind auch Kupplungen lieferbar, die den Anforderungen der NSF-Norm entsprechen.
HINWEIS: Für den Schlauchanschluss mit 1,6mm Schlauch-ID ist der max. Schlauch-AD 3,8mm.
ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen. Die Diagramme oben sind als Richtlinie zu verstehen.