It appears your browser has cookies disabled. CPC’s website requires your browser to enable cookies in order to login. Please enable cookies and reload this page. You can change your cookie setting at any time. See our privacy policy here.
Die PLC-Serie mit 1/4" Nennweite hat sich weltweit in Tausenden von Anwendungen bewährt und bietet die umfangreichste Auswahl an Größen und Konfigurationen. Die PLC-Kupplungen werden aus thermoplastischem Acetal im Spritzgussverfahren hergestellt, sind robust und bei den meisten milden Chemikalien einsetzbar.
Diese Kupplungen ermöglichen Flexibilität durch viele Konfigurationen und Anschlussvarianten und sind mit sowohl mit den Metall-Kupplungen der LC-Serie als auch mit den Polypropylen-Kupplungen der PLC12-Serie kombinierbar. Es sind auch Kupplungen lieferbar, die den Anforderungen der NSF-Norm entsprechen.
Die PLC-Serie ist wahlweise auch mit RFID-Funktionen lieferbar (Radio Frequency Identification).
Für weiche oder dünnwandige Schläuche mit JG Anschlüssen werden Schlauchverstärkungen empfohlen.
Metallschlauch:
Messing, Kupfer und Baustahl
ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen. Die Diagramme oben sind als Richtlinie zu verstehen.