Material

Anschlussgröße

Anschlussart

Mit Ventil?

Dichtungsoption

Einbaumöglichkeit

Sterilisationsmethoden

RFID-gestützt?

DTLD

Die DTLD-Serie in 1/4” ermöglicht Anwendern zwei Schlauchleitungen auf einmal oder bei Bedarf auch nur eine Leitung zu verbinden oder zu trennen. Die Bedienung mit einer Hand macht die DTLD-Serie zur. Wahl für einfache, unabhängige oder gleichzeitige Verbindungen von Schlauchsets. Die DTLD-Kupplungen können mit allen PLC-, PLC12- und LC-Steckern kombiniert werden.
Eigenschaften Vorteiles
Umhüllte Verriegelungstaste Verringert unbeabsichtigte Entriegelung
Verriegelung sollte immer in aufnahmebereiter Position stehen Gewährleistet leckfreien Betrieb
Kompakte Modulbauweise Liegt gut in der Hand und lässt sich einfach abwischen
Zwei voneinander unabhängige Verbindungen Einfach in der Handhabung
Betriebsdruck:

Vakuum bis 1,38 bar (20 psi)

Betriebstemperatur:

0 °C bis 48 °C (32 °F bis 120 °F)

Material:
Hauptkomponenten:

ABS-Kunststoff

Verriegelungstaste: Acetal
Kupplungsventil: Acetal
Steckerventil: Polypropylen
Federn: Edelstahl 316
O-Ringe: Buna-N
Farbe:

Weiss mit blauer Entriegelungstaste
Schwarz mit grauer Entriegelungstaste

Schlauch-Anschluss:

Von 6,4mm bis 9,5mm ID (von 1/4“ bis 3/8“ ID)

Konformität:

REACH and RoHS

Internal body valve:

Acetal

     
DTLD Temperature Pressure Graph       DTLD Water Flow
     
ACHTUNG: Betriebsdruck und -temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Leistung von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der CPC- Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.
single shut-off Cv 0.63 (9.13) max
double shut-off Cv 0.42 (6.09) max

Legend

Legend

8 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Product

Bodies

DTLD17004 Produktbild

DTLD17004

DTLD17004
1/4" Dual Hose Barb, Valved, In-line Coupling Body
Produkt-ID: DTLD17004
DTLD17004MBLK Produktbild

DTLD17004MBLK

DTLD17004MBLK
1/4" Dual Hose Barb, Valved, In-line Coupling Body
Produkt-ID: DTLD17004MBLK
DTLD17006 Produktbild

DTLD17006

DTLD17006
3/8" Dual Hose Barb, Valved, In-line Coupling Body
Produkt-ID: DTLD17006
DTLD17006MBLK Produktbild

DTLD17006MBLK

DTLD17006MBLK
3/8" Dual Hose Barb, Valved, In-line Coupling Body
Produkt-ID: DTLD17006MBLK

Inserts

PLCD2200406 Produktbild

PLCD2200406

PLCD2200406
1/4" Hose Barb, Valved, In-line Coupling Insert
Produkt-ID: PLCD2200406
PLCD2200406MBLK Produktbild

PLCD2200406MBLK

PLCD2200406MBLK
1/4" Hose Barb, Valved, In-line Coupling Insert
Produkt-ID: PLCD2200406MBLK
PLCD2200606 Produktbild

PLCD2200606

PLCD2200606
3/8" Hose Barb, Valved, In-line Coupling Insert
Produkt-ID: PLCD2200606
PLCD2200606MBLK Produktbild

PLCD2200606MBLK

PLCD2200606MBLK
3/8" Hose Barb, Valved, In-line Coupling Insert
Produkt-ID: PLCD2200606MBLK
8 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Zuletzt angesehen

View all recently visited products