Anschlussgröße

Anschlussart

Mit Ventil?

Dichtungsoption

Einbaumöglichkeit

RFID-gestützt?

PMC12-Serie

Die PMC-12 Serie aus Polypropylen mit 1/8" Nennweite deckt eine große Bandbreite an Standardanwendungen ab. Sie bietet fast genauso viel Optionen wie die PMC-Serie aus Acetal. Polypropylen ermöglicht hingegen größere chemische Beständigkeit für anspruchsvollere Anwendungen. PMC12-Kupplungen sind außerdem mit Gammastrahlen sterilisierbar.

Diese Kupplungen bieten hohe Flexibilität durch viele Konfigurationen und Anschlussvarianten und sind kompatibel mit den Acetal-Kupplungen der PMC-Serie und den Metall-Kupplungen der MC-Serie.
Eigenschaften Vorteile
Polypropylen Chemisch beständig und mit Gammastrahlen sterilisierbar
EPDM O-Ring Für größere chemische Beständigkeit
Colder Entriegelungstaste Verbinden und Trennen mit einer Hand
Integrierte Anschlüsse Keine Leckagen, kürzere Einbaulänge, schnellere Montage
Betriebsdruck:

Vakuum bis 8,3 bar (120 psi)

Betriebstemperatur:

0°C bis 71 °C / -32°F bis 160°

Material:
Hauptkomponenten und Absperrventil:

Polypropylen

Entriegelungstaste: Edelstahl
Ventilfeder: Edelstahl 316
Feder der Entriegelungstaste und Stift: Edelstahl
O-Ringe: EPDM
Farbe:

Beige

Schlauch-Anschluss:

Von Mikrodurchmesser bis 6,4mm ID (1/4" ID)

     
PMC12 Pressure Range      PMC12 Water Flow
PMC12 Air Flow
     

ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen. Die Diagramme oben sind als Richtlinie zu verstehen.

Basiert auf Dichtigkeitsleistung nach 72stündigem Dauereinsatz unter Druck/Temperatur.

straight through Kv ~ 6,34 max. (Cv ~ 0.44 max.)
single shut-off Kv ~ 3,75 max.(Cv ~ 0.26 max.)
double shut-off Kv ~ 3,46 max. (Cv ~ 0.24 max.)


Legend

Kv Werte basieren auf lpm und bar
Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

Product

Bodies

PMC100212 Produktbild

PMC100212

PMC100212
1/8 NPT Non-Valved Coupling Body
Produkt-ID: PMC100212
PMC100212BSPT Produktbild

PMC100212BSPT

PMC100212BSPT
1/8 MBSPT Non-Valved Coupling Body
Produkt-ID: PMC100212BSPT
PMC100412 Produktbild

PMC100412

PMC100412
1/4 MNPT Non-Valved Coupling Body
Produkt-ID: PMC100412
PMC100412BSPT Produktbild

PMC100412BSPT

PMC100412BSPT
1/4 MBSPT Non-Valved Coupling Body
Produkt-ID: PMC100412BSPT
PMC120412 Produktbild

PMC120412

PMC120412
1/4 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body
Produkt-ID: PMC120412
PMC130412 Produktbild

PMC130412

PMC130412
1/4 PTF Non-Valved In-Line Coupling Body
Produkt-ID: PMC130412
PMC160112 Produktbild

PMC160112

PMC160112
1/16 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body
Produkt-ID: PMC160112

Inserts

DSM2202 Produktbild

DSM2202

DSM2202
1/8 Hose Barb Non-Valved Nu-Seal Coupling Insert
Produkt-ID: DSM2202

Nuts & Ferrules

2418900 Produktbild

2418900

2418900
1/4-28 Nut, 1/16 Tubing (PMC 12)
Produkt-ID: 2418900
2419000 Produktbild

2419000

2419000
1/4-28 Nut, 1/8 Tubing (PMC 12)
Produkt-ID: 2419000
2419199 Produktbild

2419199

2419199
1/4-28 Nut, 1/16 Tubing (PMC 12)
Produkt-ID: 2419199
2419299 Produktbild

2419299

2419299
1/4-28 Nut, 1/8 Tubing (PMC 12)
Produkt-ID: 2419299

Zuletzt angesehen

View all recently visited products