Material

    Anschlussgröße

      Anschlussart

        Mit Ventil?

          Dichtungsoption

            Einbaumöglichkeit

              RFID-gestützt?

                NS1-Serie

                Die kompakte Bauform der NS1-Kupplungsserie mit seinem geschlossenen System hat viele Produktmerkmale. Non-Spill Absperrventile gewährleisten ein tropffreies Entkuppeln und eliminieren die Notwendigkeit, die Leitungen zu reinigen. Die NS1 ist die derzeit kleinste Non-Spill Kunststoff-Schnellverschlusskupplung auf dem Markt; sie bietet bestmögliche Lösungen für Ihre Anwendungen mit Schlauchdurchmessern von 3,2mm (1/8“) oder kleiner. Die Schläuche können frei rotieren, ohne abzuknicken oder zu verdrehen. Die Kupplung ist ideal für Anwendungen mit vielen Verbindungszyklen; das ergonomische, bedienerfreundliche Design ermöglicht ein sicheres und zuverlässiges Verbinden und Trennen.

                Eigenschaften Vorteile
                Non-Spill Design Geschlossenes System für tropffreie Verbindungen
                Extrem geringer Lufteinschluss

                Minimiert Kontaminationen; eliminiert die Notwendigkeit, die Leitungen zu reinigen

                Intuitive Benutzeroberfläche

                Bedienerfreundliches ergonomisches Design ermöglicht sichere und zuverlässige Verbindungen

                Freies Rotieren der Schläuche

                Kein Abknicken, keine Leckagen

                Chemisch beständige Materialien

                Zuverlässige Festigkeit und Leistung
                für unterschiedliche Anwendungen

                 

                 

                Betriebsdruck: Vakuum bis 1,0 bar (15 psi)
                Temperature: 0°C bis 49°C / 32°F bis 120°F
                Tropfenbildung: 0,02 ml pro Entkupplungsvorgang bei 1 bar
                Einschluss: 0,01 ml pro Kupplungsvorgang
                Material:
                Hauptkomponenten und Ventil: Glasfaserverstärktes Polypropylen, PEEK®, Polypropylen
                Entriegelungstaste PEEK®
                Feder Edelstahl 316
                O-Ringe EPDM
                Schlauch-Anschluss:
                Von Mikrodurchmesser bis 3,2mm ID (1/8" ID)
                Farbe: Grau

                ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

                  NS1 Water Flow

                Das Diagramm soll einen allgemeinen Eindruck der Durchflusseigenschaften einzelner Produktreihen vernitteln. Die Kennlinie gibt dabei den Arbeitsbereich der Produktreihe an, d.h. den oberen und unteren Durchflusswert. Deshalb kann - abhängig von der gewählten Kupplungskonfiguration - ein Durchflusswert in diesem Bereich angenommen werden.

                6 Elemente
                • «
                • 1
                • »

                Product

                Bodies

                NS1D19042812 Produktbild

                NS1D19042812

                NS1D19042812
                1/4-28 Flat Bottom Port Valved In-Line Coupling Body
                Produkt-ID: NS1D19042812
                NS1D170212 Produktbild

                NS1D170212

                NS1D170212
                1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
                Produkt-ID: NS1D170212

                Inserts

                NS1D220212 Produktbild

                NS1D220212

                NS1D220212
                1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert
                Produkt-ID: NS1D220212
                NS1D420212 Produktbild

                NS1D420212

                NS1D420212
                1/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert
                Produkt-ID: NS1D420212
                NS1D26042812 Produktbild

                NS1D26042812

                NS1D26042812
                1/4-28 Flat Bottom Port Valved In-Line Coupling Insert
                Produkt-ID: NS1D26042812
                NS1D48042812 Produktbild

                NS1D48042812

                NS1D48042812
                1/4-28 Flat Bottom Port Valved Panel Mount Coupling Insert
                Produkt-ID: NS1D48042812
                6 Elemente
                • «
                • 1
                • »

                Zuletzt angesehen

                Alle anzeigen