Material

    Anschlussgröße

      Anschlussart

        Druckbereich

          Mit Ventil?

            Dichtungsoption

              Einbaumöglichkeit

                RFID-gestützt?

                  HFC35 & 57-Serie

                  Die Polysulfon-Kupplungen der HFC35-Serie können bei anspruchsvollen Anwendungen eingesetzt werden; sind robust, chemisch beständig und autoklavierbar.


                  Die Polysulfon-Kupplungen der HFC57-Serie sind dauerhaft UVbeständig ohne Leistungseinbußen.


                  Beide Serien sind für den Einsatz unter extremen Bedingungen,Temperaturen von -40° C bis 138° C geeignet und für einen Betriebsdruck bis 8,6 bar ausgelegt. Ergonomisches Design und große Entriegelungstasten ergeben eine Kupplung, die einfach in der Handhabung und Betätigung ist. Die besonders leistungsfähige Ventilkonstruktion sorgt für hohen Durchfluss und ein aussergewöhnlich geringes Totvolumen. Beide Serien sind ausserdem mit Schottverschraubung, mit Gartengewinde und mit der Federoption Hastelloy® C lieferbar.

                  Eigenschaften Vorteile
                  Polysulfon (HFC35) Robust und autoklavierbar
                  UV-beständiges Polysulfon (HFC57) Hoch belastbar und UV-beständig
                  Hochleistungsventil Höhere Durchflussraten bei geringerem Totvolumen und kompakter Größe
                  Ergonomisches Design Leicht zu greifen, einfache Handhabung
                  Kompatibilität Kombinierbar mit Kupplungen der Serie HFC12
                  Betriebsdruck: Vakuum bis 8,6 bar (125 psi)
                  Betriebstemperatur: -40°C bis 138°C (-40°F bis 280°F)
                  Materials:
                  Hauptkomponenten und Ventil: Polysulfon
                  Entriegelungstaste: Polysulfon
                  Ventilfeder: Edelstahl 316
                  Plattenmontage-Dichtung: EPDM
                  GHT-Gewindedichtung: EPDM
                  Feder der Entriegelungstaste: Edelstahl 316
                  O-Ringe: EPDM
                  Farbe: Naturweiss mit dunkelgrauer Entriegelungstaste
                  Schlauch-Anschluss: Von 9,5mm bis 19,0mm ID (Von 3/8“ bis 3/4“ ID)
                     
                  HFC35 Pressure RangeHFC35 Water Flow
                  HFC35 Air Flow, 100 psig Inlet Pressure
                       

                  ACHTUNG: Betriebsdruck und -temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Leistung von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der CPC- Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

                  Basiert auf Dichtigkeitsleistung nach 72stündigem Dauereinsatz unter Druck/Temperatur.

                  straight-through Kv~56,77 max. (Cv ~ 3.94 max.)
                  single shut-off Kv ~ 36,02 max.(Cv ~ 2.50 max.)
                  Kv ~ 29,39 max. (Cv ~ 2.04 max.)

                  Legend

                  Kv Werte basieren auf lpm und bar
                  Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

                  Product

                  Bodies

                  HFC101257BSPT Produktbild

                  HFC101257BSPT

                  HFC101257BSPT
                  3/4 BSPT Non-Valved Coupling Body
                  Produkt-ID: HFC101257BSPT
                  HFCD171057 Produktbild

                  HFCD171057

                  HFCD171057
                  5/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
                  Produkt-ID: HFCD171057
                  HFC161235 Produktbild

                  HFC161235

                  HFC161235
                  3/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body
                  Produkt-ID: HFC161235
                  HFC101257GHT Produktbild

                  HFC101257GHT

                  HFC101257GHT
                  3/4 GHT Non-Valved Coupling Body
                  Produkt-ID: HFC101257GHT
                  HFCD161057 Produktbild

                  HFCD161057

                  HFCD161057
                  5/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body
                  Produkt-ID: HFCD161057
                  HFCD10857 Produktbild

                  HFCD10857

                  HFCD10857
                  1/2 NPT Valved Coupling Body
                  Produkt-ID: HFCD10857
                  HFC101235GHT Produktbild

                  HFC101235GHT

                  HFC101235GHT
                  3/4 GHT Non-Valved Coupling Body
                  Produkt-ID: HFC101235GHT
                  HFCD191257BSPP Produktbild

                  HFCD191257BSPP

                  HFCD191257BSPP
                  3/4 BSPP Valved Coupling Body
                  Produkt-ID: HFCD191257BSPP
                  HFC171035 Produktbild

                  HFC171035

                  HFC171035
                  5/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body
                  Produkt-ID: HFC171035
                  HFCD191235BSPP Produktbild

                  HFCD191235BSPP

                  HFCD191235BSPP
                  3/4 BSPP Valved Coupling Body
                  Produkt-ID: HFCD191235BSPP
                  HFC16835 Produktbild

                  HFC16835

                  HFC16835
                  1/2 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body
                  Produkt-ID: HFC16835
                  HFC10635BSPT Produktbild

                  HFC10635BSPT

                  HFC10635BSPT
                  3/8 BSPT Non-Valved Coupling Body
                  Produkt-ID: HFC10635BSPT

                  Zuletzt angesehen

                  Alle anzeigen