Online-Hilfe

Produktspezifizierung Legen Sie die passende Kupplungsart für Ihr Projekt fest
CAD-Download Hier können Sie CAD-Zeichnungen von spezifischen Kupplungen zur direkten Verwendung in Ihrer Design-Software herunterladen
    Kataloge & Produktblätter Verwenden Sie unsere Produktkataloge, um unsere vollständige Produktliste zu sehen
    Kataloge & Produktblätter

    Schnellverschlusskupplungen und Fittinge für das Chemikalienhandling

    Chemikalien mit Vorsicht verbinden 

    Unabhängig von den Anwendungsbedingungen hat Sicherheit immer Vorrang. Werden bei der Herstellung wertvolle Chemikalien verwendet, muss äußerste Vorsicht geboten sein, um die Gewinne zu steigern, gleichzeitig die Verluste zu reduzieren und die Sicherheit zu maximieren. Wenn gefährliche Chemikalien falsch gehandhabt werden, können die Folgen für Mensch und Umwelt verheerend sein. Wenn es um die Handhabung von Chemikalien geht, ist niemand so sehr bemüht wie CPC, Verbinder und Schnellkupplungen, Verschlüsse sowie Chemikalien-Dosiersysteme anzubieten, die Arbeiter und Umwelt vor gefährlichen Leckagen und Auslaufen von Flüssigkeit schützen.

    CPC-Konnektoren für eine sichere und zuverlässige Produktionsumgebung - Chemikalien bleiben im System

    Da Hersteller das Ziel haben, Umweltverschmutzung zu vermeiden, ist CPC bestens damit vertraut, wie Niederdrucksysteme Chemikalien und Fluide übertragen und dosieren. Das Team von CPC, bestehend aus Werkstoffwissenschaftlern, Konstrukteuren und Anwendungsingenieuren, konzentriert sich ausschließlich auf Schnellkupplungen für die Flüssigkeitsübertragung; daher können sie ein umfangreiches Portfolio an Schnellverschlusskupplungen und Dispensing-Adaptern speziell für das Chemikalien-Handling anbieten. Mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung und Innovationskraft arbeiten die Techniker und Anwendungsingenieure von CPC mit den Kunden zusammen, um den komplexen Umgang mit Chemikalien zu verstehen und die richtigen CPC Schnellkupplungs-Anschlüsse und Schnellkupplungen auszuwählen.  

    Chemikalienhandling: sauber, schnell, sicher und intelligent 

    Chemikalien müssen - unabhängig von ihrer Art - erschwinglich, geeignet und sicher in der Anwendung sein. Die chemikalienbeständigen Kupplungen von CPC eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, wie zum Beispiel Halbleiter, Textil- und Keramikfarben, Aromastoffe, LCD, Solar, Pharma-Herstellung und Chemikalienmanagement und vieles mehr. Die CPC-Schnellverschlusskupplungen und -Fittinge sind robust und werden aus hochreinen Materialien für den Transfer von aggressiven Chemikalien hergestellt.

    CPC-Kupplungen für das Chemikalienhandling lassen sich im Handumdrehen mit flexiblen und starren Großverpackungssystemen verbinden. Sie vereinfachen den Betriebsablauf, minimieren kostspieliges oder gar gefährliches Auslaufen von Flüssigkeit und integrieren sogar die RFID-fähige IdentiQuik®-Kupplungstechnologie, um wertvolle Chemikalien zu kontrollieren, zu schützen und zu rationalisieren.

    Merkmale der CPC-Kupplungen für die chemische Handhabung

    • Non-Spill Design zum Schutz vor Chemikalien und Dämpfen 
    • Kompatibilität mit einer umfangreichen Palette an Chemikalien
    • Korrosionsbeständige, metallfreie Vollkunststoffkonstruktion
    • Zuverlässiges Trennen unter Druck ohne ein Auslaufen von Flüssigkeit
    • Leichtes Wiederverbinden unter Druck
    • Ergonomisches Design für bequemes Verbinden und Trennen, auch mit einer Hand
    • Erhältlich mit optionalem Dichtungswerkstoff (wie Viton®) und Federmaterial 
    • Unterschiedliche Behälteranschlussmöglichkeiten für mehr Flexibilität
    • Integrierte Anschlüsse für erhöhte Zuverlässigkeit
    • Optional auch mit integrierter RFID-Technologie

    CPC entspricht der RoHS-Compliance-Norm

    Die RoHS-Konformität soll die Menge an gefährlichen Chemikalien, die in der Elektronikfertigung verwendet werden, reduzieren. Sie verbietet die in Elektro- und Elektronikgeräten verwendeten gefährlichen Stoffe auf dem EU-Markt.

    EU RoHS-Erklärung – CPC Biopharma-Produkte (PDF)

    EU RoHS-Erklärung – CPC FitQuik-Produkte (PDF)

    EU RoHS-Erklärung – CPC Standardprodukte (PDF)

    RoHS-Richtlinien anzeigen

    So finden Sie unsere Produkte

    Alle Universalkupplungsprodukte anzeigen

    Ressourcen aus dem Knowledge Center

    Back to Top