Material

    Anschlussgröße

      Mit Ventil?

        Dichtungsoption

          Einbaumöglichkeit

            Sterilisationsmethoden

              RFID-gestützt?

                Getränkeautomaten

                Was haben Kaffee, Bier und Tee gemeinsam? Verschüttet man sie, dann gibt es unerwünschte Verschmutzungen. Mit den zuverlässigen Schnellverschluss-Kupplungen von CPC gehört sowohl das Schließen eines Wassersperrventils als auch das Verwenden spezieller Werkzeuge zur Demontage von Fittingen der Vergangenheit an. Schläuche müssen nicht mehr gereinigt werden, Dichtmittel zur Vermeidung von Leckagen sind nicht mehr notwendig. Diese benutzerfreundlichen Lösungen erfordern keine Werkzeuge zum Verbinden oder Trennen und verfügen über automatische Absperrventile zum Stoppen des Wasserflusses, wodurch Flüssigkeitsaustritte durch Leckagen oder Überlauf verhindert werden. Die Produkte sind somit ideal für Automaten-Hersteller und entlasten Wartungstechniker. Für schlecht zugängliche Anwendungsbereiche gibt es CPC-Winkelstecker, die durch ihren 45-Grad-Winkel eine verbesserte Schlauchführung ermöglichen und unerwünschte Krümmungen oder Knicke in den Fluidleitungen vermeiden. Sie eignen sich für die unterschiedlichsten Trinkwasserleitungen. Dies spart Bauraum und senkt die Kosten.
                • APC3

                  APC-Serie

                  Die APC-Serie ist einfach zu bedienen und liefert einen ausgezeichneten Durchfluss bei kompakter Größe.
                • HFC124

                  HFC12-Serie

                  HFC-12 Serie - Durchfluss mit 3/8“ Nennweite ist mit dem vieler 1/2“ Kupplungen vergleichbar.
                • PLC7

                  PLC-Serie

                  Kupplung mit 1/4" Nennweite - bietet die umfangreichste Auswahl an Größen und Konfigurationen.