Material

Anschlussart

RFID-gestützt?

SaniQuik™-Serie

Colders SaniQuik™ ermöglicht einen schnellen und einfachen Anschluss von Einweg-Systemen an vorhandene Verarbeitungsanlagen aus Edelstahl. SaniQuik’s integrale Sanitär-Anschlüsse werden mit Tri-Clamp Anschlussklemmen an bestehende Systeme installiert. Die neuen Verbindungen, die an Colders MPC- und MPX-Kupplungen angeschlossen werden können, vereinfachen die Übertragung zu Einweg-Schlauchsätzen, Mehrfachverteilern und Beutelsystemen.
Eigenschaften Vorteile
3/4" und 1-1/2" Sanitär-Anschlüsse Werden mit Tri-Clamp Anschlussklemmen an bestehende Systeme installiert.
Kombinierbar mit den Serien MPC & MPX Schnelles und einfache Verbinden von Standard-Kunststoffkupplungen und Single-Use Beuteln und Schlauch-Sets
 Integrierter Kupplungs-Anschluss Einfaches Trennen der Kupplung, keine Ersatz O-Ringe erforderlich
BSE/TSE freies Material Erfüllt ADCF-Anforderungen
Betriebsdruck: Vakuum bis 4,14 bar (60 psi) 
Betriebstemperatur: -40°C bis 149°C / -40°F bis 300°F
Sterilisationsmethoden: Autoclav
   
Material:
Hauptkomponenten: Edelstahl 316L
O-Ringe: Silikon(transparent), platinvernetzt, USP Klasse VI, ADCF
Compatible with MPC and MPX
straight-through Kv ~ 204,60 max.(Cv ~ 14.2 max.)


Legend

Kv Werte basieren auf lpm und bar
Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

2 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Product

O-Rings and Seals

2260100 Produktbild

2260100

SaniQuik USP Class VI, ADCF Silicone O-Ring
2260200 Produktbild

2260200

SaniQuik USP Class VI, ADCF Silicone O-Ring
2 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Zuletzt angesehen

View all recently visited products