Anschlussgröße

    Anschlussart

      Druckbereich

        Mit Ventil?

          Einbaumöglichkeit

            Sterilisationsmethoden

              RFID-gestützt?

                MPX-Serie

                Die MPX-Serie ermöglicht leichte Bedienung und erhöhte Sicherheit für die meisten Ihrer anspruchsvollen Anwendungen. Wählen Sie aus einer vollständigen Palette von Verbindungen und Konfigurationen, für Schläuche von 9,5mm bis 12,7mm ID, inkl. druckdichter Kappen und Stecker. Kupplungen und Kappen werden mit einem optionalen Sicherungsmechanismus angeboten, um ein versehentliches Entkuppeln zu verhindern. Zudem können die Kupplungshälften in gekuppeltem Zustand  frei rotieren und verhindern somit ein Abknicken der Schläuche.

                Eigenschaften Vorteile
                Ergonomische Entriegelungstaste Auch mit Handschuhen leicht zu bedienen
                USP Klasse VI Materialien Erfüllen Anforderungen der Biokompatibilität
                Sterilisierbar: Autoclav, Et0, Elektronen- oder Gammastrahl Kostengünstiger Einwegartikel, jedoch auch wiederverwendbar
                Schlauchtülle ohne Schweißnähte Minimiert Flüssigkeitsturbulenzen
                 BSE/TSE freie Materialien  Erfüllt ADCF-Anforderungen
                Material:
                Hauptkomponenten:

                Polycarbonat (violett), USP Klasse VI, ADCF

                 

                Polysulfon (bernsteinfarben), USP Klasse VI, ADCF

                Verschluss-Sicherung: Polysulfon (weiss), USP Klasse VI,

                ADCF

                Entriegelungstaste:

                Polycarbonat (weiss), USP Klasse VI, ADCF
                Polysulfon (bernsteinfarben), USP Klasse VI, ADCF

                O-Ringe:

                Silikon (transparent), platinvernetzt, USP Klasse VI, ADCF

                   
                Sterilisationsmethoden:  
                 Gammastrahlen:

                Bis zu 50 kGy

                Autoclav:

                Polycarbonat: Bis zu 121°C (250°F) für 30 Minuten, bis zu 10 Zyklen. Nur getrennt sterilisieren.

                 

                Polysulfon: Bis zu 132°C (270°F) für 60 Minuten, bis zu 25 Zyklen. Nur getrennt sterilisieren.

                MPX Water Flow      
                     

                ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

                straight-through Kv ~ 204,60 max.(Cv ~ 14.2 max.)


                Legend

                Kv Werte basieren auf lpm und bar
                Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

                22 Elemente

                Product

                Bodies

                MPX17X1703 Produktbild

                MPX17X1703

                MPX17X1703
                MPX to MPX Back-to-Back Body Adapter
                Produkt-ID: MPX17X1703
                MPC17X1739 Produktbild

                MPC17X1739

                MPC17X1739
                MPC Body x MPX Back-to-Back Body Adapter
                Produkt-ID: MPC17X1739
                MPXK17839 Produktbild

                MPXK17839

                MPXK17839
                1/2 Hose Barb Non-Valved Coupling Body With Lock
                Produkt-ID: MPXK17839
                MPX17839 Produktbild

                MPX17839

                MPX17839
                1/2 Hose Barb Non-Valved Coupling Body
                Produkt-ID: MPX17839
                MPX17803 Produktbild

                MPX17803

                MPX17803
                1/2 Hose Barb Non-Valved Coupling Body
                Produkt-ID: MPX17803
                MPC17X1703 Produktbild

                MPC17X1703

                MPC17X1703
                MPC Body x MPX Back-to-Back Body Adapter
                Produkt-ID: MPC17X1703
                MPXK17803 Produktbild

                MPXK17803

                MPXK17803
                1/2 Hose Barb Non-Valved Coupling Body With Lock
                Produkt-ID: MPXK17803
                MPX17X1739 Produktbild

                MPX17X1739

                MPX17X1739
                MPX to MPX Back-to-Back Body Adapter
                Produkt-ID: MPX17X1739
                MPX3301239 Produktbild

                MPX3301239

                MPX3301239
                3/4 Sanitary Coupling Body
                Produkt-ID: MPX3301239

                Caps & Plugs

                MPX32039 Produktbild

                MPX32039

                MPX32039
                MPX Coupling Cap
                Produkt-ID: MPX32039
                MPX30039M Produktbild

                MPX30039M

                MPX30039M
                MPX Coupling Plug
                Produkt-ID: MPX30039M
                MPX32003 Produktbild

                MPX32003

                MPX32003
                MPX Coupling Cap
                Produkt-ID: MPX32003
                22 Elemente

                Zuletzt angesehen

                Alle anzeigen