Anschlussgröße

Anschlussart

Mit Ventil?

Einbaumöglichkeit

Sterilisationsmethoden

RFID-gestützt?

HFC Disconnect

Die HFC-Serie ermöglicht ein steriles Trennen von Schläuchen, die in Fertigungssystemen der Single-Use Biopharma-Industrie und im Bereich der Zell- und Gentherapie eingesetzt werden. Durch einfaches Drücken der Daumentaste wird das Einwegsystem getrennt; dennoch wird auf beiden Seiten weiterhin ein steriler Flüssigkeitsdurchgang gewährleistet. Die HFC39-Kupplungsserie eignet sich ideal zum Trennen von flexiblen Schläuchen, die bei Lager-/Mischtanks, Einweg-Bioreaktoren, Transferleitungen, Chromatographie-Skids, Filtern, Probenentnahme- und Gefrier-/Auftautaschen verwendet werden. Das Produkt ist als einbaufertiges Set erhältlich (siehe Artikelnummern) und hat eine Schutzabdeckung für die Entriegelungstaste, um ein unbeabsichtigtes Trennen zu verhindern. Jede Kupplung ist zudem durch eine Lasergravur mit Artikel- und Chargennummern versehen, um eine vollständige Rückverfolgbarkeit der Charge zu gewährleisten

HFC Disconnect - how to guide
EigenschaftenVorteile
Intuitiver Entkupplungsvorgang in einem SchrittMinimiert Bedienfehler und erleichtert die Einführung von Standardprozessen und -anleitungen
Einfaches VerbindenKein zusätzliches Equipment für steriles Trennen erforderlich
Hörbarer „Klick“Gewährleistet eine sichere Verbindung
DaumentastenschutzVerhindert versehentliches Trennen
Artikel- und Chargennummer per Laser eingraviertVollständige Rückverfolgbarkeit bis zum Rohmaterial
Feder im Durchgangspfad aus Alloy C-276Ermöglicht breiteres Anwendungsspektrum
Betriebsdruck:Bis 5,17 bar (75 psi)
Betriebstemperatur:Von 1°C bis 40°C (von 34°F bis 104°F)
 
Material:
Hauptkomponenten:

Polysulfon (bernsteinfarben), USP Klasse VI, ADCF

O-Ringe:

Silikon (transparent), platinvernetzt, USP Klasse VI, ADCF

Feder im Durchgangspfad:Alloy C-276
  
Sterilisationsmethoden: 
Gammastrahlen:Bis zu 50 kGy. Sterilisation in gekuppeltem und ungekuppeltem Zustand.
Autoclav:

Bis zu 132°C (270°F) für 60 Minuten (nur ein Zyklus).

  
ACHTUNGS: Druck, Temperatur und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.
straight-through1/4" HFC-Kupplung Cv-Wert 0.77
3/8" HFC-Kupplung Cv-Wert 1.1
1/2" HFC-Kupplung Cv-Wert 1.9

Symbole
Symbole

9 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Product

Bodies

HFCD17439MHC Produktbild

HFCD17439MHC

HFCD17439MHC
1/4" Hose Barb Valved Body Alloy C-276
Produkt-ID: HFCD17439MHC
HFCD17639MHC Produktbild

HFCD17639MHC

HFCD17639MHC
3/8" Hose Barb Valved Body Alloy C-276
Produkt-ID: HFCD17639MHC
HFCD17839MHC Produktbild

HFCD17839MHC

HFCD17839MHC
1/2" Hose Barb Valved Body Alloy C-276
Produkt-ID: HFCD17839MHC

Inserts

HFCD22439MHC Produktbild

HFCD22439MHC

HFCD22439MHC
1/4" Hose Barb Valved Insert Alloy C-276
Produkt-ID: HFCD22439MHC
HFCD22639MHC Produktbild

HFCD22639MHC

HFCD22639MHC
3/8" Hose Barb Valved Insert Alloy C-276
Produkt-ID: HFCD22639MHC
HFCD22839MHC Produktbild

HFCD22839MHC

HFCD22839MHC
1/2" Hose Barb Valved Insert Alloy C-276
Produkt-ID: HFCD22839MHC

Set

HFCD39SET4HC Produktbild

HFCD39SET4HC

HFCD39SET4HC
1/4" Hose Barb Valved Coupling Set Alloy C-276
Produkt-ID: HFCD39SET4HC
HFCD39SET6HC Produktbild

HFCD39SET6HC

HFCD39SET6HC
3/8" Hose Barb Valved Coupling Set Alloy C-276
Produkt-ID: HFCD39SET6HC
HFCD39SET8HC Produktbild

HFCD39SET8HC

HFCD39SET8HC
1/2" Hose Barb Valved Coupling Set Alloy C-276
Produkt-ID: HFCD39SET8HC
9 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Zuletzt angesehen

View all recently visited products