Anschlussgröße

Anschlussart

Mit Ventil?

Einbaumöglichkeit

Sterilisationsmethoden

RFID-gestützt?

HFC39-Serie

Die Kupplungen der Serie HFC39 ermöglichen ein aseptisches Trennen. Automatische Absperrventile unterbrechen den Durchgangspfad vor dem vollständigen Trennen, schützen wertvolle Medien und eliminieren die Notwendigkeit von Quetschklemmen oder Schlauchschweißgeräten. Eine einfach zu bedienende Daumentaste bietet sicheres Verbinden - auch mit einer Hand.

Eigenschaften Vorteile
Automatische Absperrventile Validierte aseptische Kupplung für vorsterilisierte Systeme
Hörbarer "Klick" Gewährleistet eine sichere Verbindung
Leichtes Gewicht Einfacher Anschluss an Single-Use Schlauchsets
BSE/TSE freies Material Erfüllt ADCF-Anforderungen
Betriebsdruck: Vakuum bis 8,62 bar (125 psi)
Betriebstemperatur: -40°C bis 138°C /  -40°F bis 280°F
 
Material:
Hauptkomponenten:

Polysulfon (bernsteinfarben), USP Klasse VI, ADCF

O-Ringe:

Silikon (transparent), platinvernetzt, USP Klasse VI, ADCF

Feder: Edelstahl 316
   
Sterilisationsmethoden:  
Gammastrahlen: Bis zu 50 kGy. Sterilisation in gekuppeltem und ungekuppeltem Zustand.
Autoclav:

Bis zu 132°C (270°F) für 60 Minuten. Bis zu 25 Zyklen für ungekuppelte Einheiten und ein Zyklus für gekuppelte Einheiten.

HFC39 Water FlowLC Pressure Range
   

ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

single shut-off Kv ~ 23,05 max. (Cv ~ 1.6 max.)
Kv ~ 21,61 max. (Cv ~ 1.5 max.)


Legend

Kv Werte basieren auf lpm und bar
Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

11 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Product

Bodies

HFCD17439M Produktbild

HFCD17439M

HFCD17439M
1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
Produkt-ID: HFCD17439M
HFCD17639M Produktbild

HFCD17639M

HFCD17639M
3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
Produkt-ID: HFCD17639M
HFCD17839M Produktbild

HFCD17839M

HFCD17839M
1/2 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
Produkt-ID: HFCD17839M

Caps & Plugs

HFC30039M Produktbild

HFC30039M

HFC30039M
Sealing Plug HFC39
Produkt-ID: HFC30039M
HFC32039 Produktbild

HFC32039

HFC32039
Sealing Cap HFC39
Produkt-ID: HFC32039

Inserts

HFC22439M Produktbild

HFC22439M

HFC22439M
1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert
Produkt-ID: HFC22439M
HFC22639M Produktbild

HFC22639M

HFC22639M
3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert
Produkt-ID: HFC22639M
HFC22839M Produktbild

HFC22839M

HFC22839M
1/2 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert
Produkt-ID: HFC22839M
HFCD22439M Produktbild

HFCD22439M

HFCD22439M
1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert
Produkt-ID: HFCD22439M
HFCD22639M Produktbild

HFCD22639M

HFCD22639M
3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert
Produkt-ID: HFCD22639M
HFCD22839M Produktbild

HFCD22839M

HFCD22839M
1/2 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert
Produkt-ID: HFCD22839M
11 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Zuletzt angesehen

View all recently visited products