Anschlussgröße

Anschlussart

Einbaumöglichkeit

Sterilisationsmethoden

RFID-gestützt?

AseptiQuik STC-Konnektoren

AseptiQuik® STC-Konnektoren integrieren sowohl den sterilen AseptiQuik®-Verbinder wie auch den Steam-Thru® II SIP-Konnektor; Hersteller haben somit eine bessere Flexibilität bei ihren Edelstahlanlagen und Single-Use Prozessen. Der AseptiQuik STC-Konnektor verbindet entweder einen AseptiQuik G, AseptiQuik S oder AseptiQuik C-Anschluss mit einem Steam-Thru II-Konnektor, der über den Sanitär-Anschluss direkt an den Edelstahlbehälter angeschlossen wird.

Durch die Verbindung der beiden Konnektoren in eine Einheit kann mit Hilfe eines Tri-Clamp-Anschlusses eine sterile AseptiQuik-Verbindung via SIP mit einer Edelstahlanlage gemacht werden. Nach dem SIP-Zyklus können unterschiedliche Single-Use Systeme angeschlossen werden. Der SIP-Prozess kann vorher gemacht werden und erlaubt eine schnelle und einfache sterile Verbindung mit der AseptiQuik-Komponente ohne eine Wartezeit von 30 - 60 Minuten.

Eigenschaften Vorteile
KLICKEN-ZIEHEN-DREHEN Intuitiver 3-Schritt-Verbindungsprozess minimiert Risiken von Bedienungsfehlern
Innovatives Drei-Port Steam Design Ermöglicht wirklichen Steam-Through SIP-Prozess; Eliminierung von "dead legs"
Robuste Konstruktion Zuverlässige Performance ohne zusätzliches Werkzeug
Patentiertes Dampfventil  Ermöglicht steriles Verbinden und Trennen von Edelstahlanlagen und ermöglicht hohen Mediendurchfluss
Sanitär-Verbindung zwischen zwei Konnektoren Höhere Sicherheit als mit Schläuchen und Kabelbindern
Colder Klick

Hörbare Bestätigung der einzelnen Montageschritte

Produktverfügbarkeit Kauf über mehrere Vertriebskanäle möglich

Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

Dampf-Position
Betriebstemperatur: Von 4°C bis 40°C (von 39°F bis 104°F)
Betriebsdruck: Bis zu 2,4 bar (35 psi) – Steam-Thru II
Durchfluss-Position
Betriebstemperatur: Von 4°C bis 40°C (von 39°F bis 104°F)
Betriebsdruck: Vakuum bis 1,4 bar (20 psi)

Sterilisationsmethoden

nach vollständiger Verbindung (optional)
Gamma: Bis zu 50 kGy Bestrahlung
Autoklav: Bis zu 129°C (265°F) für insgesamt 60 Minuten
Steam-In-Place (SIP)
Steam-Thru II: Bis zu 135°C/275°F bis max. ~2,1 bar (31 psi) für 60 Minuten
Hinweis: Angaben über den Dampfdruck sind Einschätzungen aus Fachliteraturtabellen

Anschlussgrößen

3/4" und 1 1/2" Sanitäranschluss

Material

Hauptkomponenten: AseptiQuik – Polycarbonat (weiss), USP Klasse VI
Steam-Thru II – Polysulfon (bernsteinfarben), USP Klasse VI
O-Ringe: Silikon (transparent), platinvernetzt, USP Klasse VI
Zuglaschen: Polycarbonat (blau, Standardversion), USP Klasse VI
Polycarbonat (weiss, Hochtemperaturausführung), USP Klasse VI
Kappen: Polypropylen (transparent), USP Klasse VI
Membrane: Polyethylen (Standardversion), USP Klasse VI
Hydrophobes Polyethersulfon (Hochtemperaturausführung), USP Klasse VI
Klemme: Nylon 66 (weiss), USP Klasse VI
Abnehmbare Manschette: Polycarbonat
ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.
straigh-through Kv ~2,74 max. (Cv ~ 0.19 max.)
single shut-off Kv ~ 1,15 max. (Cv ~ 0.08 max.)


Legend

Kv Werte basieren auf lpm und bar
Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

12 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Product

Bodies

AQSTC2330900 Produktbild

AQSTC2330900

AQSTC2330900
3/4 Sanitary AseptiQuik STC
Produkt-ID: AQSTC2330900
AQSTC2330900HT Produktbild

AQSTC2330900HT

AQSTC2330900HT
3/4 Sanitary AseptiQuik STC - High Temperature
Produkt-ID: AQSTC2330900HT
AQSTC2331000 Produktbild

AQSTC2331000

AQSTC2331000
1-1/2 Sanitary AseptiQuik STC
Produkt-ID: AQSTC2331000
AQSTC2331000HT Produktbild

AQSTC2331000HT

AQSTC2331000HT
1-1/2 Sanitary AseptiQuik STC - High Temperature
Produkt-ID: AQSTC2331000HT

Genderless

AQGSTC2330900 Produktbild

AQGSTC2330900

AQGSTC2330900
3/4 Sanitary AseptiQuik G STC
Produkt-ID: AQGSTC2330900
AQGSTC2330900HT Produktbild

AQGSTC2330900HT

AQGSTC2330900HT
3/4 Sanitary AseptiQuik G STC - High Temperature
Produkt-ID: AQGSTC2330900HT
AQGSTC2331000 Produktbild

AQGSTC2331000

AQGSTC2331000
1-1/2 Sanitary AseptiQuik G STC
Produkt-ID: AQGSTC2331000
AQGSTC2331000HT Produktbild

AQGSTC2331000HT

AQGSTC2331000HT
1-1/2 Sanitary AseptiQuik G STC - High Temperature
Produkt-ID: AQGSTC2331000HT
AQSSTC2330900 Produktbild

AQSSTC2330900

AQSSTC2330900
3/4" Sanitary AseptiQuik S STC
Produkt-ID: AQSSTC2330900
AQSSTC2330900HT Produktbild

AQSSTC2330900HT

AQSSTC2330900HT
3/4" Sanitary AseptiQuik S STC - High Temperature
Produkt-ID: AQSSTC2330900HT
AQSSTC2331000 Produktbild

AQSSTC2331000

AQSSTC2331000
1-1/2" Sanitary AseptiQuik S STC
Produkt-ID: AQSSTC2331000
AQSSTC2331000HT Produktbild

AQSSTC2331000HT

AQSSTC2331000HT
1-1/2" Sanitary AseptiQuik S STC - High Temperature
Produkt-ID: AQSSTC2331000HT
12 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Zuletzt angesehen

View all recently visited products