Anschlussgröße

    Anschlussart

      Druckbereich

        Mit Ventil?

          Einbaumöglichkeit

            Sterilisationsmethoden

              RFID-gestützt?

                AseptiQuik S-Verbinder

                AseptiQuik® S-Konnektoren ermöglichen schnelle und einfache sterile Verbindungen bei Anwendungen mit kleinem Durchfluss - selbst in einem nicht sterilen Umfeld. Das "DREHEN-KLICKEN-ZIEHEN" des AseptiQuik-S Verbinders, der kleinen AseptiQuik-Ausführung, ermöglicht Anwendern einen Medientransfer kleinerer Mengen und mindert Schwierigkeiten und Risiken von Bedienungsfehlern. Die robuste Konstruktion erlaubt eine einfache und zuverlässige Verbindung ohne zusätzliche Klemmen, Armaturen oder Schlauchschweißmaschinen. Die AseptiQuik S bietet Biopharmazeutika-Herstellern die Sicherheit und Zuverlässigkeit, wie sie vom Marktführer von Single-Use Verbindern erwartet werden.

                Download der AseptiQuik S Broschüre (PDF)

                AseptiQuik S Introduction video AseptiQuik S Assembly video AseptiQuik S Best Practices video
                Eigenschaften Vorteile
                Baugleiche Teile für beide Verbinderhälften Einfache Single-Use Systeme: gleiche Artikelnummer für beide Verbinderhälften
                DREHEN-KLICKEN-ZIEHEN Intuitiver 3-Schritt-Verbindungsprozess minimiert Risiken von Bedienungsfehlern
                Integrierte Ziehschlaufen Ziehschlaufen als Schutzabdeckung, gleichzeitiges Entfernen beider Membranen
                Robuste Konstruktion Zuverlässige Performance ohne zusätzliches Werkzeug
                Colder Klick Hörbare Bestätigung der einzelnen Montageschritte
                1/4" Sanitary termination with straight boreMinimizes transitional flow disruptions through upstream processing
                Betriebsdruck: Bis zu 4,1 bar (60 psi)
                Betriebstemperatur: 4°C bis 40°C / 39°F bis 104°F
                Durchfluss-Koeffizient:

                Kv 25,05 / 6,4mm ID Schlauch-Anschluss(beidseitig)
                Kv 2,74 / 3,2mm ID Schlauch-Anschluss (beidseitig)

                 
                Material:
                Hauptkomponenten:

                Polycarbonat (weiss), USP Klasse VI, ADCF

                Ziehschlaufen/Abdeckung:

                Polycarbonat (blau, Standardversion), USP Klasse VI, ADCF
                Polycarbonat (weiss, Hochtemperaturausführung), USP Klasse VI, ADCF
                O-Ringe:

                Silikon (transparent), platinvernetzt, USP Klasse VI, ADCF

                Membrane:

                Polyethylen (Standardversion), USP Klasse VI, ADCF

                Hydrophobes Polyethersulfon (Hochtemperaturausführung), USP Klasse VI

                   
                Anschluss:

                3,2mm, 6,4mm ID und 9,5mm Schlauch-ID Schlauchtülle (1/8", 1/4” und 3/8" ID)
                3/4” Sanitäranschluss und MPC-Stecker

                   
                Sterilisationsmethoden:  
                Gammastrahlen:

                Bis zu 50kGy

                 

                Autoclav: Hochtemperaturausführung (HT):

                Bis zu 130°C (266°F) für 30 Minuten

                   
                AseptiQuik S Flow
                   

                ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

                     
                straight-through

                Kv 25,05 (Cv 1.74)6,4mm ID Schlauch-Anschluss (beidseitig)
                Kv 2,74 (Cv 0.19) 3,2mm ID Schlauch-Anschluss (beidseitig)


                Legend

                Kv Werte basieren auf lpm und bar
                CvWerte in Klammern auf gpm und psi

                12 Elemente
                • «
                • 1
                • »

                Product

                Genderless

                AQS33004HT Produktbild

                AQS33004HT

                1/4" Sanitary Genderless AseptiQuik S Connector, High Temperature (Straight Bore Flow Path)
                AQS33004 Produktbild

                AQS33004

                1/4" Sanitary Genderless AseptiQuik S Connector (Straight Bore Flow Path)
                AQS17002HT Produktbild

                AQS17002HT

                1/8 Hose Barb Genderless AseptiQuik S Connector, High Temperature
                AQS17004 Produktbild

                AQS17004

                1/4 Hose Barb Genderless AseptiQuik S Connector
                AQS17006HT Produktbild

                AQS17006HT

                3/8" Hose Barb Genderless AseptiQuik S Connector, High Temperature
                AQS17002 Produktbild

                AQS17002

                1/8 Hose Barb Genderless AseptiQuik S Connector
                AQS17MPCHT Produktbild

                AQS17MPCHT

                Genderless AseptiQuik S Connector with MPC Insert, High Temperature
                AQS17006 Produktbild

                AQS17006

                3/8" Hose Barb Genderless AseptiQuik S Connector
                AQS17MPC Produktbild

                AQS17MPC

                Genderless AseptiQuik S Connector with MPC Insert
                AQS17004HT Produktbild

                AQS17004HT

                1/4 Hose Barb Genderless AseptiQuik S Connector, High Temperature
                AQS33012 Produktbild

                AQS33012

                3/4 Sanitary Genderless AseptiQuik S Connector
                AQS33012HT Produktbild

                AQS33012HT

                3/4 Sanitary Genderless AseptiQuik S Connector, High Temperature
                12 Elemente
                • «
                • 1
                • »

                Zuletzt angesehen

                Alle anzeigen