It appears your browser has cookies disabled. CPC’s website requires your browser to enable cookies in order to login. Please enable cookies and reload this page. You can change your cookie setting at any time. See our privacy policy here.
AseptiQuk DC-Verbinder - erste All-In-One Single-Use Technologie, die sowohl ein steriles Verbinden als auch ein aseptisches Trennen ermöglicht. Mit dem neuen AseptiQuik DC-Verbinder können Hersteller von Biopharmazeutika schnelle und einfache sterile Verbindungen machen, selbst in einem nicht sterilen Umfeld.
Das intuitive Design des Verbinders mit "KLICKEN-ZIEHEN-DREHEN" erleichtert Anwendern den Transfer ihrer Medien und mindert Risiken von Bedienungsfehlern. Nach dem Transfer erhält ein einfaches Trennen die Mediensterilität, indem externe Organismen daran gehindert werden in den Durchgangspfad einzudringen.
Das robuste Design und die automatischen Absperrventile ermöglichen zuverlässige Performance ohne Klemmen, Armaturen oder Schlauchschweißmaschinen.
Hydrophobes Polyethersulfon (Hochtemperaturausführung), USP Klasse VI
Feder:
Edelstahl 316 LVM
Schlauch-Anschluss:
6,4mm, 9,5mm und 12,7mm ID (1/4", 3/8" und 1/2" ID)
Sterilisationsmethoden:
Gammastrahlen:
Bis zu 50kGy
Autoclav:
Hochtemperaturausführung (HT):
Bis zu 130°C (266°F) für 30 Minuten
ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.