Anschlussgröße

Anschlussart

Druckbereich

Mit Ventil?

Einbaumöglichkeit

Sterilisationsmethoden

RFID-gestützt?

Sanitary-Serie

Direkter Anschluss an gängige 3/4" und 1" Sanitäranschlüsse; sperrige Adapter oder Schlauchmontagen werden dadurch überflüssig. Dies ermöglicht schnelles Verbinden und Trennen bereits installierter Schlauchsysteme.

 

Eigenschaften Vorteile

Ergonomische Entriegelungstaste

Auch mit Handschuhen leicht zu bedienen

3/4", 1" und 1-1/2" Sanitäranschlüsse Montage mit Standard Dichtungen und Tri-Klamp Anschlussklemmen
Kombinierbar mit Kupplungen der Serien MPC und MPX Leichter Anschluss der Standard Industrieanschlüsse an Einwegsysteme
BSE/TSE freies Material Entspricht ADCF Anforderungen
Betriebsdruck: Vakuum bis 4,14 bar (60 psi)
Betriebstemperatur: -40°C bis 149°C / -40°F bis 300°F
 
Material:
Hauptkomponenten: Polysulfon (bernsteinfarben), USP Klasse VI, ADCF
O-Ringe: Silikon (transparent), platinvernetzt, USP Klasse VI, ADCF
Sanitär-Anschlüsse: 3/4", 1" und 1-1/2"
   
Sterilisatonsmethoden:  
Autoclav: Bis zu 132°C (270°F) für 60 Minuten, bis zu 25 Zyklen. Nur getrennt sterilisieren.
Gammastrahlen: Bis zu 50 Kilogray
     

ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

Sanitary
straight-through Kv ~ 79,25 max. (Cv ~ 5.5 max.) mit MPC-Steckern
Kv ~ 204,60 max. (Cv ~ 14.2 max.)mit MPX-Steckern


Legend

Kv Werte basieren auf lpm und bar
Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

7 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Product

Bodies

MPC3301239 Produktbild

MPC3301239

3/4 Sanitary Non-Valved Coupling Body
MPC3301639 Produktbild

MPC3301639

1 Sanitary Non-Valved Coupling Body
MPX3301239 Produktbild

MPX3301239

3/4 Sanitary Coupling Body

Inserts

MPC44012T39M Produktbild

MPC44012T39M

3/4 Sanitary Non-Valved MPC Coupling Insert
MPC44024T39M Produktbild

MPC44024T39M

1 1/2 Sanitary Non-Valved MPC Coupling Insert
MPX44012T39M Produktbild

MPX44012T39M

3/4 Sanitary Non-Valved MPX Coupling Insert
MPX44024T39M Produktbild

MPX44024T39M

1-1/2 Sanitary Non-Valved MPX Coupling Insert
7 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Zuletzt angesehen

View all recently visited products