Anschlussgröße

Anschlussart

Druckbereich

Mit Ventil?

Einbaumöglichkeit

Sterilisationsmethoden

RFID-gestützt?

MPX-Serie

Die MPX-Serie ermöglicht leichte Bedienung und erhöhte Sicherheit für die meisten Ihrer anspruchsvollen Anwendungen. Wählen Sie aus einer vollständigen Palette von Verbindungen und Konfigurationen, für Schläuche von 9,5mm bis 12,7mm ID, inkl. druckdichter Kappen und Stecker. Kupplungen und Kappen werden mit einem optionalen Sicherungsmechanismus angeboten, um ein versehentliches Entkuppeln zu verhindern. Zudem können die Kupplungshälften in gekuppeltem Zustand  frei rotieren und verhindern somit ein Abknicken der Schläuche.

Eigenschaften Vorteile
Ergonomische Entriegelungstaste Auch mit Handschuhen leicht zu bedienen
USP Klasse VI Materialien Erfüllen Anforderungen der Biokompatibilität
Sterilisierbar: Autoclav, Et0, Elektronen- oder Gammastrahl Kostengünstiger Einwegartikel, jedoch auch wiederverwendbar
Schlauchtülle ohne Schweißnähte Minimiert Flüssigkeitsturbulenzen
 BSE/TSE freie Materialien  Erfüllt ADCF-Anforderungen
Material:
Hauptkomponenten:

Polycarbonat (violett), USP Klasse VI, ADCF

 

Polysulfon (bernsteinfarben), USP Klasse VI, ADCF

Verschluss-Sicherung: Polysulfon (weiss), USP Klasse VI,

ADCF

Entriegelungstaste:

Polycarbonat (weiss), USP Klasse VI, ADCF
Polysulfon (bernsteinfarben), USP Klasse VI, ADCF

O-Ringe:

Silikon (transparent), platinvernetzt, USP Klasse VI, ADCF

   
Sterilisationsmethoden:  
 Gammastrahlen:

Bis zu 50 kGy

Autoclav:

Polycarbonat: Bis zu 121°C (250°F) für 30 Minuten, bis zu 10 Zyklen. Nur getrennt sterilisieren.

 

Polysulfon: Bis zu 132°C (270°F) für 60 Minuten, bis zu 25 Zyklen. Nur getrennt sterilisieren.

MPX Water Flow      
     

ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

straight-through Kv ~ 204,60 max.(Cv ~ 14.2 max.)


Legend

Kv Werte basieren auf lpm und bar
Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

22 Elemente

Product

Bodies

MPC17X1703 Produktbild

MPC17X1703

MPC Body x MPX Back-to-Back Body Adapter
MPC17X1739 Produktbild

MPC17X1739

MPC Body x MPX Back-to-Back Body Adapter
MPX17803 Produktbild

MPX17803

1/2 Hose Barb Non-Valved Coupling Body
MPX17839 Produktbild

MPX17839

1/2 Hose Barb Non-Valved Coupling Body
MPX17X1703 Produktbild

MPX17X1703

MPX to MPX Back-to-Back Body Adapter
MPX17X1739 Produktbild

MPX17X1739

MPX to MPX Back-to-Back Body Adapter

Inserts

MPC22C2239M Produktbild

MPC22C2239M

MPC to MPC Back-to-Back Insert Adapter
MPC22X2239M Produktbild

MPC22X2239M

MPC to MPX Back-to-Back Insert Adapter
MPX22603M Produktbild

MPX22603M

3/8 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert
MPX22639M Produktbild

MPX22639M

3/8 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert
MPX22803M Produktbild

MPX22803M

1/2 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert
MPX22839M Produktbild

MPX22839M

1/2 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert
22 Elemente

Zuletzt angesehen

View all recently visited products