Anschlussgröße

Anschlussart

Druckbereich

Mit Ventil?

Einbaumöglichkeit

Sterilisationsmethoden

RFID-gestützt?

MPU-Serie

Der Bajonettverschluss der MPU-Serie ist ein einfacher Mechanismus, der gegen versehentliches Trennen schützt und für eine zuverlässige und sichere Verbindung sorgt. Schlauchtüllen mit 19mm und 25mm Innendurchmesser ermöglichen einen glatten und schnellen Durchgang der Medien.

Eigenschaften Vorteile
Schlauchtüllen für Schläuche mit 19mm und 25mm ID Ermöglicht schnelles Befüllen und Leeren von Media-Beuteln
Sicherungsmechanismus Verhindert unbeabsichtigtes Lösen der Verbindung
Scharfkantige Schlauchtülle Minimiert Turbulenzen und Ablagerungen
Leckagefreie Abdichtung und glatter Durchgangspfad Schützt teuere Flüssigkeiten und elminiert mögliche Kontamination des Durchflusspfades
Betriebsdruck:

Vakuum bis 2,41 bar (35 psi)

Betriebstemperatur:

-40°C bis 149°C / -40°F bis 300°F

 
Material:
Hauptkomponenten:

Polysulfon (bernsteinfarben), USP Klasse VI, ADCF

O-Ringe:

Silikon (transparent), platinvernetzt, USP Klasse VI, ADCF

   
Sterilisationsmethoden:  
Gammastrahlen: 

Bis zu 50 kGy

Autoclav:

Bis zu 132°C (270°F) für 60 Minuten, bis zu 25 Zyklen. Nur getrennt sterlisieren.

 

MPU Water FlowMPU Pressure Range
   

ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

straight-through Kv ~ 301,14 max. (Cv ~ 20.9 max.)


Legend

Kv Werte basieren auf lpm und bar
Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

6 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Product

Bodies

MPU171639 Produktbild

MPU171639

MPU171639
1" Hose Barb Non-Valved Coupling Body
Produkt-ID: MPU171639
MPU171239 Produktbild

MPU171239

MPU171239
3/4 Hose Barb Non-Valved Coupling Body
Produkt-ID: MPU171239

Caps & Plugs

MPU30039M Produktbild

MPU30039M

MPU30039M
MPU Sealing Body Plug
Produkt-ID: MPU30039M
MPU32039 Produktbild

MPU32039

MPU32039
MPU Sealing Insert Cap
Produkt-ID: MPU32039

Inserts

MPU221639M Produktbild

MPU221639M

MPU221639M
1" Hose Barb Non-Valved Coupling Insert
Produkt-ID: MPU221639M
MPU221239M Produktbild

MPU221239M

MPU221239M
3/4 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert
Produkt-ID: MPU221239M
6 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Zuletzt angesehen

View all recently visited products