It appears your browser has cookies disabled. CPC’s website requires your browser to enable cookies in order to login. Please enable cookies and reload this page. You can change your cookie setting at any time. See our privacy policy here.
Die HFC-Serie ermöglicht ein steriles Trennen von Schläuchen, die in Fertigungssystemen der Single-Use Biopharma-Industrie und im Bereich der Zell- und Gentherapie eingesetzt werden. Durch einfaches Drücken der Daumentaste wird das Einwegsystem getrennt; dennoch wird auf beiden Seiten weiterhin ein steriler Flüssigkeitsdurchgang gewährleistet. Die HFC39-Kupplungsserie eignet sich ideal zum Trennen von flexiblen Schläuchen, die bei Lager-/Mischtanks, Einweg-Bioreaktoren, Transferleitungen, Chromatographie-Skids, Filtern, Probenentnahme- und Gefrier-/Auftautaschen verwendet werden. Das Produkt ist als einbaufertiges Set erhältlich (siehe Artikelnummern) und hat eine Schutzabdeckung für die Entriegelungstaste, um ein unbeabsichtigtes Trennen zu verhindern. Jede Kupplung ist zudem durch eine Lasergravur mit Artikel- und Chargennummern versehen, um eine vollständige Rückverfolgbarkeit der Charge zu gewährleisten
Bis zu 50 kGy. Sterilisation in gekuppeltem und ungekuppeltem Zustand.
Autoclav:
Bis zu 132°C (270°F) für 60 Minuten (nur ein Zyklus).
ACHTUNGS: Druck, Temperatur und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.